variateurs et régulateurs de lumière
autoDetect-Verfahren
(nur mit TXA66x möglich) selbstständige Lasterkennung je nach Lastart
easyDetect-Verfahren
(nur mit TXA66x möglich) zur Optimierung des Dimmbereichs über Tastendruckmodus am Sensor, am Gerät oder über Objekt
Vorteile:
- patentierte Lasterkennung
- Zustandsanzeige
- Handbedienung (auto, manu, min, max)
- Grosses Beschriftungsfeld
- quickconnect Anschlusstechnik
- Grosses Beschriftungsfeld
autoDetect-Verfahren
selbstständige Lasterkennung je nach Lastart
easyDetect-Verfahren
zur Optimierung des Dimmbereichs über Tastendruckmodus am Sensor, am Gerät oder über Objekt
Vorteile:
- patentierte Lasterkennung
- Zustandsanzeige
- Handbedienung (auto, manu, min, max)
- quickconnect Anschlusstechnik
- Grosses Beschriftungsfeld
Catégories
- KNX quicklink
-
KNX easy
- E-mode-composants système
- Poussoirs multifonctions kallysto
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX sans LED
- Façade pour poussoir KNX avec LED RVB
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- Modules de sortie
- variateurs et régulateurs de lumière
- Variateur universel KNX, 1 canal
- Variateur universel KNX, 2 canal
- Variateur universel KNX, 3 canaux
- Variateur universel KNX, 4 canaux
- Module 4 sorties KNX/DALI
- Sortie commutation/variation, 3 contacts, 1-10 V
- variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- régulation de la température
- programmateurs
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- accessoires
- Poussoir BA
- KNX system