interrupteur crépusculaire
Caractéristiques:
L’interrupteur crépusculaire tébis KNX sert à la commande automatique de circuits d’éclairage intérieurs/extérieurs et de marquises ainsi que de volets roulants en fonction de la lumière naturelle. En association avec un capteur extérieur, l’interrupteur crépusculaire mesure la lumière naturelle et commande les circuits d’éclairage en fonction d’un seuil de luminosité préenregisstré (2 à 20 000 Lux). Pour gérer plus de 6 canaux, il est possible de transmettre la valeur de luminosité mesurée à d’autres interrupteurs crépusculaires via le bus
Catégories
- KNX quicklink
-
KNX easy
- E-mode-composants système
- Poussoirs multifonctions kallysto
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX sans LED
- Façade pour poussoir KNX avec LED RVB
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- Modules de sortie
- variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- régulation de la température
- programmateurs
- interrupteur crépusculaire
- Interrupteur crépusculaire KNX, 20 kLux
- Cellule encastrée pour interrupteur crépusculaire
- Cellule apparente pour interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- accessoires
- Poussoir BA
- KNX system