Kit adaptateur pour servomoteurs thermiques
Filtrer les produits
Catégories
- KNX quicklink
-
KNX easy
- E-mode-composants système
- Poussoirs multifonctions kallysto
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX sans LED
- Façade pour poussoir KNX avec LED RVB
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- Modules de sortie
- variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- régulation de la température
- Module 6 sorties chauffage
- Coffret de montage mural pour produits modulaires
- Thermostat d’ambiance KNX, apparent
- Servomoteur KNX
- Servomoteur KNX avec régulateur de température ambiante intégré
- Servomoteurs thermiques
- Kit adaptateur pour servomoteurs thermiques
- Servomoteur thermique 230V pour vanne M30x1,5
- Servomoteur thermique 24V pour vanne M30x1,5
- Adaptateur de vanne pour servomoteur et vannes Danfoss, Giacomini, M28x1,5
- programmateurs
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- accessoires
- Poussoir BA
- KNX system