The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge (EVCS)
    • Bornes de recharge
    • Borne de recharge witty park 2
    • XVG222S
    witty park 2 est une borne de recharge double pour véhi­cules élec­triques et hybrides jusqu'à 22 kW, certi­fiée MID, conçue pour les applica­tions semi-publiques et publiques. Elle est compa­tible OCPP et prend en charge les options de paiement inté­grées.
    EAN
    3250610089491
    Conditionnement
    1 pièce
    Data act notice en-GB 2026-09-04
    • Borne de recharge witty park 2

    Borne de recharge witty park 2 sur pied 2x22 kW T2S XVG222S

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Outils fr-BE 2026-09-07

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Borne de recharge witty park 2 sur pied 2x22 kW T2S

    XVG222S

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    • Cahiers de charges
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Contro­leur de charge 4 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires pour piles rechar­geables / accu­mu­la­teurs / char­geurs 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires d'E-Mobility 3 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Contro­leur de charge
    • Acces­soires pour piles rechar­geables / accu­mu­la­teurs / char­geurs
    • Acces­soires d'E-Mobility
    • XEM520

      Gestionnaire de puissance 40 bornes de recharge OCPP avec connexion backend

      0,00 €  / *
    • XEM510

      Gestionnaire de puissance 10 bornes de recharge OCPP sans connexion backend

      0,00 €  / *
    • XEV304

      Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 1P

      0,00 €  / *
    • XEV305

      Borne de charge VE accessoire Simulateur TIC 3P

      0,00 €  / *
    • XEVA734

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 7, 5m

      0,00 €  / *
    • XEVA733

      Borne de charge VE accessoire câble M3T2/T2 32A 3P 5m

      0,00 €  / *
    • XEV428

      Borne de charge VE accessoire Socle à encastrer XEV426

      0,00 €  / *
    • XVA410

      Kit de 3 badges RFID pour witty

      0,00 €  / *
    • XVA420

      Kit de 10 badges RFID pour witty

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Puis­sance
    • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
      22 kW
    • Puis­sance raccordée
      44 - 44 kW
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Nombre de phases pour l'ali­men­ta­tion d'energie
      3
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      64 A
    Connec­ti­vité
    • Quan­tité des points de char­ge­ment
      2
    Fonc­tions
    • Avec gestion de charge
      Non
    • Proto­cole de commu­ni­ca­tion ISO 15118 intégré
      Oui
    Equi­pe­ment
    • Nombre de prises domes­tiques
      0
    • Avec disjonc­teur de protec­tion
      Oui
    • Avec déclen­che­ment d'ur­gence en cas de coupure de courant
      Oui
    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      Typ 2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      1480 mm
    • Largeur
      320 mm
    • Profon­deur
      210 mm
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Contrôle d'accès, Alarmes, Infor­ma­tions de base, Gestion de l'énergie d'ap­pa­reil, Mesure élec­trique, Mesure élec­trique détaillée, Équi­pe­ment d'ali­men­ta­tion pour véhi­cule élec­trique, Mode EVSE de l'énergie, Diag­nos­tics géné­raux, Mode opéra­tionnel, Source d'ali­men­ta­tion, Diag­nostic logi­ciel
    • Formats de données
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      1 MB - 10 MB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Fixa­tion au sol
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 50 °C
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 400 V
    Matières
    • Matière
      Acier, Alumi­nium

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - EVCS witty park 2 on ground 2x22kW T2S (English )
    PDF
    520,71 kB
    Déclaration REACH XVG222S
    PDF
    Rapport RoHS XVG222S
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XVG222S | Hager Belgique

      Image produit XVG222S

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XVG222S | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XVG222S

      Borne de recharge witty park 2 sur pied 2x22 kW T2S

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB 2026-02-10 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB 2026-02-10

      PDF
      23,66 MB
      Image Guide d'installation fr-FR 2026-02-10 | Hager Belgique

      Guide d'installation fr-FR 2026-02-10

      PDF
      23,69 MB
    • Manuel

      Image Manuel International 2026-07-09 | Hager Belgique

      Manuel International 2026-07-09

      PDF
      7,40 MB
    • Flyer

      Image Flyer nl-BE 2025-09-11 | Hager Belgique

      Flyer nl-BE 2025-09-11

      PDF
      2,55 MB
      Image Guide_de_choix_witty_FR | Hager Belgique

      Guide_de_choix_witty_FR

      Flyer fr-BE 2025-09-11

      PDF
      2,30 MB
    • Outil

      Image Outil International 2026-10-05 | Hager Belgique

      Outil International 2026-10-05

      ZIP
      16,23 MB
    • Outils

      Image Outils fr-BE 2026-09-07 | Hager Belgique

      Outils fr-BE 2026-09-07

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-11-13

      PDF
      596,14 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-07-21 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-07-21

      PDF
      294,64 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      1
    • 1
      XVP222S - Borne de recharge witty park 2 2x22 kW T2S
      XVP222S
      Borne de recharge witty park 2 2x22 kW T2S

    Cahiers de charges

    Borne de recharge witty park 2 sur pied 2x22 kW T2S

    Cette borne de recharge double est une solution de recharge pour véhicules électriques et hybrides, destinée aux applications semi-publiques et publiques telles que les environnements commerciaux, les magasins, les bureaux, les parkings, etc.
    Grâce à l’accès par RFID et à la possibilité de recharger deux véhicules simultanément, cette borne optimise l’espace nécessaire. Le contrôle d’accès peut être désactivé pour permettre un accès libre. La borne de recharge est équipée d’une carte de contrôle électronique pour un dialogue mode 3 avec le véhicule, conformément à la norme
    CEI/EN 61851
    Le boîtier est fabriqué en acier traité contre la corrosion, avec une façade en verre trempé pour protéger l’écran des rayures. Cette borne de recharge est équipée d’un écran couleur non tactile pour guider les utilisateurs lors de la recharge du véhicule. Cet écran est disponible en plusieurs langues, et le choix se fait à l’aide des boutons situés sous l’écran. L’écran de 8 pouces est personnalisable avec un logo. Les mises à jour des bornes de recharge peuvent être effectuées via le protocole OCPP. La communication s’effectue par Ethernet, modem LTE 4G, OCPP 1.6Json.
    La gestion de charge dynamique et statique est rendue possible jusqu'à 40 points de charge grâce à un Local Load Manager (LLM) de type XEM520, afin d’éviter la surcharge de l'installation électrique.
    Les protections électriques sont intégrées dans la borne de recharge : 2 disjoncteurs 3P+N 40A avec différentiel 30mA de type A.
    Une protection est également prévue pour l’alimentation du contrôleur. Pour la facturation, un compteur MID est prévu par point de charge. Ces protections, comme les composants électriques sont situés derrière une plaque de recouvrement en PVC, accessibles à l’aide de deux serrures à clé. Des bornes de raccordement d'une section supérieure à 25 mm² peuvent également être prévues dans le pied.

    Puissance max. par point de chargement: 22 kW
    Fréquence: 50 - 60 Hz
    Nombre de phases pour l'alimentation d'energie: 3
    Courant assigné nominal: 64 A
    Quantité des points de chargement: 2
    Avec gestion de charge: No
    Nombre de prises domestiques: 0
    Avec disjoncteur de protection: Oui
    Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant: Oui
    Type de connection / prise: Typ 2
    Hauteur: 1480 mm
    Largeur: 320 mm
    Profondeur: 210 mm
    Montage sur: Fixation au sol
    Indice de protection IP: IP55
    Résistance aux chocs IK: IK10

    Copier ou exporter en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Copié !

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique