The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge (EVCS)
    • Gestion de la charge
    • Gestion de la charge non connectée
    • XEM510

    Grâce au contrôle dyna­mique du gest­ionn­aire de charge local, le courant est utilisé de manière optimale, sans provo­quer de surcharge :
    - Gestion de charge statique et dyna­mique poss­ible
    - Mesure de tran­sf­or­ma­teur jusqu'à 2 000 A poss­ible
    - Jusqu'à 40 bornes de recharge peuvent être pilo­tées de manière statique ou dyna­mique
    - Attri­bution fixe et flexible des places de stat­ionnement
    EAN
    3250615600639
    Conditionnement
    1 pièce
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Gestion de la charge non connectée

    Local Load Manager (LLM) pour 10 prises T2S XEM510

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Local Load Manager (LLM) pour 10 prises T2S

    XEM510

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    • Cahiers de charges
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Adap­ta­teur reseau 1 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 4 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Adap­ta­teur reseau
    • HTG465H

      Câble Modbus 3 m avec RJ45-fils nus et liaison terre

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • XVL122SLM

      Borne de recharge witty pro 1x22kW 1/3ph+N prise T2S compatible LLM

      0,00 €  / *
    • XVL122CLM

      Borne de recharge witty pro 1x22kW 1/3ph+N cable T2 6, 5m compatible LLM

      0,00 €  / *
    • XVP222S

      Borne de recharge witty park 2 2x22 kW T2S

      0,00 €  / *
    • XVG222S

      Borne de recharge witty park 2 sur pied 2x22 kW T2S

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 230 V
    Equi­pe­ment
    • Avec l'in­terface de commu­ni­ca­tion
      Oui
    • Avec déclen­che­ment d'ur­gence en cas de coupure de courant
      Non
    Dimen­sions
    • Hauteur
      85 mm
    • Largeur
      70 mm
    • Profon­deur
      65 mm
    Connec­ti­vité
    • Quan­tité des points de char­ge­ment
      10
    Puis­sance
    • Puis­sance consommée
      5 W
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP20
    Courant élec­trique
    • Nombre de circuits d'en­trée
      3
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 55 °C
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Rail DIN
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Contrôle d'accès, Alarmes, Infor­ma­tions de base, Gestion de l'énergie d'ap­pa­reil, Mesure élec­trique, Mesure élec­trique détaillée, Équi­pe­ment d'ali­men­ta­tion pour véhi­cule élec­trique, Mode EVSE de l'énergie, Diag­nos­tics géné­raux, Mode opéra­tionnel, Source d'ali­men­ta­tion, Diag­nostic logi­ciel
    • Formats de données
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      1 MB - 10 MB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Oui

    Documents

    • Image produit

      Image XEM510 | Hager Belgique

      Image produit XEM510

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XEM510 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XEM510

      Gestionnaire de puissance 10 bornes de recharge OCPP sans connexion backend

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi de-DE 2024-10-09 | Hager Belgique

      Mode d'emploi de-DE 2024-10-09

      PDF
      6,68 MB
      Image Mode d'emploi en-GB 2024-10-09 | Hager Belgique

      Mode d'emploi en-GB 2024-10-09

      PDF
      6,44 MB
      Image Mode d'emploi nl-NL 2023-03-09 | Hager Belgique

      Mode d'emploi nl-NL 2023-03-09

      PDF
      1,27 MB
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB 2022-11-17 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB 2022-11-17

      PDF
      1,75 MB
      Image Guide d'installation fr-FR 2022-11-17 | Hager Belgique

      Guide d'installation fr-FR 2022-11-17

      PDF
      927,87 kB
    • Manuel

      Image Manuel fr-FR 2024-10-08 | Hager Belgique

      Manuel fr-FR 2024-10-08

      PDF
      6,56 MB
      Image QUICK GUIDE XEM510/XEM520 | Hager Belgique

      QUICK GUIDE XEM510/XEM520

      Manuel en-GB 2023-03-06

      PDF
      1,44 MB
    • Outil

      Image Outil International 2026-09-28 | Hager Belgique

      Outil International 2026-09-28

      ZIP
      88,17 MB
      Image Outil International 2026-10-22 | Hager Belgique

      Outil International 2026-10-22

      ZIP
      88,25 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2022-10-27 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2022-10-27

      PDF
      229,16 kB
      Image Déclaration de conformité International 2023-09-04 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2023-09-04

      PDF
      183,05 kB
      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB, fr-FR 2024-01-09

      PDF
      275,75 kB
    Plus de documentation

    Cahiers de charges

    Gestionnaire de puissance 10 bornes de recharge OCPP sans connexion backend

    Le gestionnaire LLM (Local Load Manager) est un produit permettant le management de la puissance de grappe de bornes de recharge, ainsi que le paramétrage des bornes et des badges.
    Sa page web de supervision permet de visualiser l'état de chaque point de charge, mais aussi d'attribuer les badges et les paramètres des points de recharge.
    Compatible avec les bornes witty pro et witty park communicantes.
    La gestion jusqu’à 20 points de recharge, non connectables au CPO.

    Caractéristiques générales du gestionnaire d’énergie pour bornes de charge :
    - Le gestionnaire d’énergie permettra la gestion énergétique de deux façons : dynamique et statique
    - Ce gestionnaire sera de type modulaire sur rail DIN.
    - Ce gestionnaire permettra la gestion d’un maximum de 20 points de recharge.
    - Ce gestionnaire permettra : Un comptage direct jusque 63A / un comptage indirect via des transformateurs d’intensités directement raccordé sur le gestionnaire
    - Ce gestionnaire permettra la gestion des badges des utilisateurs.
    - Ce gestionnaire offrira une page web de supervision sans abonnement.
    - Ce gestionnaire permettra le paramétrage des bornes directement depuis son interface.
    - Ce gestionnaire disposera d’une interface de type serveur Web utilisable sur Smartphone comme sur PC.
    - Voyants de fonctionnement visibles en face avant
    - Température de fonctionnement -25°C / +45°
    - Alimentation sans transformateur en 230V.
    - Ce gestionnaire ne devra pas consommer plus de 5W en fonctionnement normal.

    Caractéristiques spécifiques du gestionnaire d’énergie pour bornes de recharge :
    Le gestionnaire comporte en face avant, visible sans retirer les plastrons du coffret de distribution :
    - 2 interfaces RJ45 (10/100 Mbit)
    - Voyants : Statut / Réseau / Bus sériel

    Communication avec protocole OCPP 1.6 json.

    Mise en service simple par une page web accessible par smartphone, tablette et ordinateur.

    Certification CE

    Tension nominale: 230 - 230 V
    Avec l'interface de communication: Oui
    Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant: No
    Hauteur: 85 mm
    Largeur: 70 mm
    Profondeur: 65 mm

    Copier ou exporter en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Copié !

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique