The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Bornes de recharge (EVCS)
    • Bornes de recharge
    • Borne de recharge witty pro
    • XVL122CLM
    Avec la borne de recharge witty pro, offrant une capacité de charge allant jusqu'à 22 kW, il est possible de gérer jusqu'à 40 bornes par gestionnaire de charge au sein d'une infrastructure de charge en réseau, sans surcharger le réseau électrique. Ceci est rendu possible grâce au gestionnaire de charge, qui gère efficacement tous les courants de charge. La witty pro est idéale pour les résidences, les parkings d'entreprises et les flottes de véhicules.
    EAN
    3250610094822
    Conditionnement
    1 pièce
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Borne de recharge witty pro

    Borne de recharge witty pro 1x22kW câble 6,5m compatible LLM XEM5x0 XVL122CLM

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Configurer le produit

    Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.

    Outils fr-BE 2026-10-29

    Ouvrir les outils

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Borne de recharge witty pro 1x22kW câble 6,5m compatible LLM XEM5x0

    XVL122CLM

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    • Cahiers de charges
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

    • Contro­leur de charge 2 produit(s) disponible(s)
    • Acces­soires d'E-Mobility 6 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Contro­leur de charge
    • Acces­soires d'E-Mobility
    • XEM520

      Gestionnaire de puissance 40 bornes de recharge OCPP avec connexion backend

      0,00 €  / *
    • XEM510

      Gestionnaire de puissance 10 bornes de recharge OCPP sans connexion backend

      0,00 €  / *
    • XVA130

      Pied Basic pour 1 borne de charge pour witty one

      0,00 €  / *
    • XVA135

      Pied Basic pour 2 bornes de charge pour witty one

      0,00 €  / *
    • XVA400

      Kit de 3 porte-clés RFID pour witty

      0,00 €  / *
    • XVA410

      Kit de 3 badges RFID pour witty

      0,00 €  / *
    • XVA420

      Kit de 10 badges RFID pour witty

      0,00 €  / *
    • XVA285

      Carte 4G optionnelle pour borne de recharge

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • XVS116

      Carte d'interface HMI pour EVCS witty plus/pro

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Puis­sance
    • Puis­sance max. par point de char­ge­ment
      22 kW
    • Puis­sance raccordée
      0,1 - 22 kW
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Alimen­ta­tion élec­trique
    • Nombre de phases pour l'ali­men­ta­tion d'energie
      1, 3
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      32 A
    Connec­ti­vité
    • Quan­tité des points de char­ge­ment
      1
    Fonc­tions
    • Avec gestion de charge
      Oui
    • ISO 15118 dispo­nible avec les livrai­sons à partir de
      Q3/2026
    Equi­pe­ment
    • Nombre de prises domes­tiques
      0
    • Avec disjonc­teur de protec­tion
      Non
    • Avec déclen­che­ment d'ur­gence en cas de coupure de courant
      Oui
    Raccor­de­ment
    • Type de connec­tion / prise
      Type 2
    Dimen­sions
    • Hauteur
      370 mm
    • Largeur
      250 mm
    • Profon­deur
      150 mm
    Confor­mité Data Act
    • Génère des données
      Oui
    • Types de données
      Contrôle d'accès, Alarmes, Infor­ma­tions de base, Gestion de l'énergie d'ap­pa­reil, Mesure élec­trique, Mesure élec­trique détaillée, Équi­pe­ment d'ali­men­ta­tion pour véhi­cule élec­trique, Mode EVSE de l'énergie, Diag­nos­tics géné­raux, Mode opéra­tionnel, Source d'ali­men­ta­tion, Diag­nostic logi­ciel
    • Formats de données
      MODBUS, OCPP, Custom
    • Volume de données jour­na­lier estimé
      1 MB - 10 MB
    • Géné­ra­tion de données en temps réel
      Oui
    • Données stockées sur l'ap­pa­reil
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Montage mural
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP55
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK10
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -25 - 50 °C
    Tension
    • Tension nomi­nale
      230-240 V
    Matières
    • Matière
      PVC

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Attestations et documents

    PEP - EVCS WITTY PLUS & PRO (English )
    PDF
    760,36 kB
    RoHS report XVL122CLM
    PDF
    Hager déclaration REACH XVL122CLM
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image XVL122CLM | Hager Belgique

      Image produit XVL122CLM

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit XVL122CLM | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit XVL122CLM

      Borne de recharge witty pro 1x22kW 1/3ph+N cable T2 6,5m compatible LLM

      PDF
    • Guide d'installation

      Image Guide d'installation en-GB 2026-10-26 | Hager Belgique

      Guide d'installation en-GB 2026-10-26

      PDF
      10,11 MB
      Image Guide d'installation fr-FR 2025-09-12 | Hager Belgique

      Guide d'installation fr-FR 2025-09-12

      PDF
      10,11 MB
      Image Guide d'installation nl-BE 2025-06-20 | Hager Belgique

      Guide d'installation nl-BE 2025-06-20

      PDF
      14,17 MB
    • Manuel

      Image Manuel International 2026-10-19 | Hager Belgique

      Manuel International 2026-10-19

      PDF
      15,14 MB
      Image Manuel ar 2026-10-19 | Hager Belgique

      Manuel ar 2026-10-19

      PDF
      1,76 MB
      Image Manuel en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19 | Hager Belgique

      Manuel en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, sv-SE, es-ES, pt-PT, pl-PL, el-GR 2026-10-19

      PDF
      13,52 MB
    • Flyer

      Image Flyer nl-BE 2025-09-11 | Hager Belgique

      Flyer nl-BE 2025-09-11

      PDF
      2,55 MB
      Image Guide_de_choix_witty_FR | Hager Belgique

      Guide_de_choix_witty_FR

      Flyer fr-BE 2025-09-11

      PDF
      2,30 MB
    • Outil

      Image Outil International 2026-08-07 | Hager Belgique

      Outil International 2026-08-07

      ZIP
      7,71 MB
    • BIM Objets

      Image BIM Objets  en-GB 2026-02-11 | Hager Belgique

      BIM Objets en-GB 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Image BIM Objets  en-GB 2026-02-11 | Hager Belgique

      BIM Objets en-GB 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
      Image BIM Objets  fr-BE 2026-02-11 | Hager Belgique

      BIM Objets fr-BE 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Image BIM Objets  fr-BE 2026-02-11 | Hager Belgique

      BIM Objets fr-BE 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
      Image BIM Objets  nl-BE 2026-02-11 | Hager Belgique

      BIM Objets nl-BE 2026-02-11

      RFA
      636,00 kB
      Image BIM Objets  nl-BE 2026-02-11 | Hager Belgique

      BIM Objets nl-BE 2026-02-11

      RFA
      592,00 kB
    • Outils

      Image Outils fr-BE 2026-10-29 | Hager Belgique

      Outils fr-BE 2026-10-29

      URL
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2025-06-25

      PDF
      588,77 kB
      Image Déclaration de conformité pl-PL 2026-07-21 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité pl-PL 2026-07-21

      PDF
      291,89 kB
    Plus de documentation

    Pièce de rechange

    Plus d’accessoires

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      1
    • 1
      XVL122SLM - Borne de recharge witty pro 1x22kW prise MID OCPP, T2S compatible LLM XEM5x0
      XVL122SLM
      Borne de recharge witty pro 1x22kW 1/3ph+N prise T2S compatible LLM

    Cahiers de charges

    Borne de recharge witty pro 1x22kW 1/3ph+N cable T2 6,5m compatible LLM

    Borne de recharge pour applications commerciales, de magasins et de bureaux, avec un boîtier en PVC résistant aux UV (noir RAL 9011) pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Mode de charge 3 selon la norme DIN EN IEC 61851-1 (VDE 0122-1) avec câble mode 3 de 6,5 m de long 32 A, équipé d’une fiche T2S. La protection est assurée via le câble d’alimentation de la borne de recharge 32 A (triphasé). Borne de recharge fixe pour utilisation intérieure ou extérieure. Accès libre ou autorisation d’accès via authentification RFID.
    Composé d'un boîtier mural, d'entrées de câbles pour l'alimentation, d'un lecteur RFID et d'un affichage d'état LED.
    La borne de recharge est équipée d'un compteur MID intégré, remplaçable après étalonnage. Elle peut également être connectée à un système de facturation via une interface OCPP, ce qui la rend compatible avec la facturation séparée (split-billing) pour les véhicules de société.
    La borne de recharge est connectée à un système backend pour la surveillance et la facturation via le protocole OCPP. La mise en service s'effectue via le serveur web intégré, l'application Hager Charge ou le gestionnaire de charge (LLM).
    Avec le gestionnaire de charge local (LLM) en option, plusieurs bornes de recharge peuvent être intégrées dans un réseau. Celui-ci prend en charge la gestion de charge statique ou dynamique, avec une mesure directe intégrée ou une connexion directe au transformateur. L’alimentation de la borne de recharge doit être réalisée sur un circuit séparé. Il n’est pas autorisé de connecter plusieurs bornes sur le même circuit. Cette borne est équipée de deux ports RJ45 pour Ethernet (type Daisy Chain), du wifi et du LTE 4G en option.
    Chaque borne de charge doit être protégée par un disjoncteur différentiel de type A 30mA et un disjoncteur. Un interrupteur différentiel de type B n'est pas nécessaire car un détecteur de courant résiduel de 6mA DC est intégré.
    La borne de recharge est montée sur une plaque de montage et peut être alimentée par l'arrière, le haut et le bas.
    Remarque : un pied est disponible en option pour une installation autonome.

    Puissance max. par point de chargement: 22 kW
    Fréquence: 50 - 60 Hz
    Nombre de phases pour l'alimentation d'energie: 1
    3
    Courant assigné nominal: 32 A
    Quantité des points de chargement: 1
    Avec gestion de charge: Oui
    Nombre de prises domestiques: 0
    Avec disjoncteur de protection: No
    Avec déclenchement d'urgence en cas de coupure de courant: Oui
    Type de connection / prise: Type 2
    Hauteur: 370 mm
    Largeur: 250 mm
    Profondeur: 150 mm
    Montage sur: Montage mural
    Indice de protection IP: IP55
    Résistance aux chocs IK: IK10

    Copier ou exporter en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Copié !

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique