Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits compatibles
-
Produits liés 37 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Profondeur33 mm
-
Hauteur44,40 mm
Equipement
-
Type de passe-cableGlissière de fermeture double
Matières
-
MatièrePolypropylène (PP)
-
TraitementNon traité
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
Finition de la surfaceMat
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WNA700
Entrée de conduit étanche à 2 passages, filetage M20x1,5, cubyko gris
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL
Outils de-DE 2026-04-01
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
Plus de documentation