Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Interrupteur 16 produit(s) disponible(s) -
Bouton-poussoir 16 produit(s) disponible(s) -
Prise de courant 8 produit(s) disponible(s) -
Sortie de câbles 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 6 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Capacité
-
Nombre de modules2
Matières
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
Finition de la surfaceSatiné
-
MatièrePolypropylène (PP)
-
TraitementLaqué
Equipement
-
Avec entrée de câbleOui
Installation, montage
-
Montage surEn saillie
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Gammes compatiblesHager cubyko
-
Produit compatible aveccubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Déclaration de conformité en-GB 2025-12-05
PDF256,56 kB
Plus de documentation