The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Appa­reillage étanche cubyko
    • Appa­reillage cubyko
    • WJA694
    EAN
    3250617186940
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Appa­reillage ateha
    • Appa­reillage cubyko
    • Voir plus

    Lampe ateha 12-24V Bleue WJA694

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Lampe ateha 12-24V Bleue

    WJA694

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Couleur
      Blanc pur
    • Matière
      Cuivre
    Tension
    • Tension nomi­nale
      12-24 V
    Dimen­sions
    • Hauteur
      5 mm
    • Profon­deur
      0
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP0
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK04
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      En saillie

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WJA694
    PDF
    Rapport RoHS WJA694
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WJA694 | Hager Belgique

      Image produit WJA694

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WJA694 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WJA694

      Lampe ateha 12-24V Bleue

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-11 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2021-06-11

      PDF
      80,07 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WNA685B - Boîte double Cubyko horizontale vide avec 4 entrées associable Blanc IP55
      WNA685B
      Boîte double Cubyko horizontale vide avec 4 entrées associable Blanc IP55
    • 2
      WJA291B - Prise HP simple ateha associable
      WJA291B
      Prise HP simple ateha associable
    • 3
      WJA000B - InterBP ateha associable
      WJA000B
      InterBP ateha associable
    • 4
      WJA250B - Prise TV directe ateha associable
      WJA250B
      Prise TV directe ateha associable
    • 5
      WJA691 - Lampe ateha 250V Rouge 1mA
      WJA691
      Lampe ateha 250V Rouge 1mA

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique