Mécanisme prise de courant SCHUKO couv. clapet saillie/encastré cubyko, gris WNA160
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Boîtier en saillie 16 produit(s) disponible(s) -
Support encastré 8 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 39 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Tension
-
Tension nominale250 V
Courant électrique
-
Courant assigné nominal16 A
Fréquence
-
Fréquence50 - 60 Hz
Matières
-
CouleurGris
-
Code RAL7011
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur22,80 mm
-
Nombre d'unités1
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
-
Profondeur de montage22 mm
Raccordement
-
Type de connection / priseVerrou rotatif
-
Section du conducteur flexible sans manchon d'extrémité de fil1,0 - 2,5 mm²
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré, En saillie
-
Position de montage/connexionHorizontale
Connectivité
-
Type de connection / priseFiche
-
Avec fixation à griffesNon
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Connecteur/type de fiche prise de courantSCHUKO
-
Insert central inclinéNon
-
Avec couvercle à charnièreOui
-
Broche ronde de protection de mise à la terreNon
-
Avec lampe de signalisationNon
-
Avec fermetureNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Pré-équipé avecPrise de courant
Plastron, porte
-
Type de couvercleCouvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale
Capacité
-
Nombre de modules1
Sécurité
-
Avec une protection renforcée des contactsOui
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Indice de protection IPIP55
-
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevéeIP55 avec couvercle fermé
Fonctions
-
Avec éclairage d'orientationNon
-
Avec éclairage fonctionnelNon
Identification
-
Avec inscriptionNon
-
Gammes compatiblesHager cubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WNA160
Mécanisme prise de courant SCHUKO couv. clapet saillie/encastré cubyko, gris
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF162,73 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF305,19 kB
Plus de documentation