The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Appa­reillage étanche cubyko
    • Appa­reillage cubyko
    • WUZ681
    EAN
    3250617032506
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Appa­reillage cubyko
    • cubyko - montage encastré complet
    • Voir plus

    Lampe rouge 0,75mA 230V 2 fils à câbler cubyko WUZ681

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Lampe rouge 0,75mA 230V 2 fils à câbler cubyko

    WUZ681

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Tension
    • Tension nomi­nale
      230 - 230 V
    • Tension nomi­nale
      230 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      0,4 mA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      5 mm
    • Profon­deur
      14,00 mm
    Puis­sance
    • Courant absorbé
      0,40 mA
    Instal­la­tion, montage
    • Montage sur
      Fond
    Matières
    • Couleur
      Rouge
    Éclai­rage
    • Type de Lampe
      LED
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 50 Hz

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - LED module for ambient-/downlight- lighting, A.x/C.x, transparent(English)
    PDF
    782,91 kB
    REACH declaration WUZ681
    PDF
    RoHS report WUZ681
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WUZ681 | Hager Belgique

      Image produit WUZ681

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WUZ681 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WUZ681

      Lampe rouge 0,75mA 230V 2 fils à câbler cubyko

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-09-10 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2021-09-10

      PDF
      115,60 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WJA694 - Lampe ateha 12-24V Bleue
      WJA694
      Lampe ateha 12-24V Bleue
    • 2
      WJA690 - Lampe ateha 250V Bleu 0,5mA
      WJA690
      Lampe ateha 250V Bleu 0, 5mA
    • 3
      WJA691 - Lampe ateha 250V Rouge 1mA
      WJA691
      Lampe ateha 250V Rouge 1mA
    • 4
      WJA693 - Lampe ateha 12-24V Rouge
      WJA693
      Lampe ateha 12-24V Rouge
    • 5
      WNA682 - Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Gris IP55
      WNA682
      Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Gris IP55

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique