The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Inter­rup­teurs et prises
    • Appa­reillage étanche cubyko
    • Appa­reillage cubyko
    • WJA693
    EAN
    3250617186933
    Conditionnement
    10 Pièces
    • Appa­reillage ateha
    • Appa­reillage cubyko
    • Voir plus

    Lampe ateha 12-24V Rouge WJA693

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Lampe ateha 12-24V Rouge

    WJA693

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matières
    • Couleur
      Blanc pur
    • Matière
      Cuivre
    Tension
    • Tension nomi­nale
      12-24 V
    Dimen­sions
    • Hauteur
      5 mm
    • Profon­deur
      0
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP0
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK04
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      En saillie

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Déclaration REACH WJA693
    PDF
    Rapport RoHS WJA693
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image WJA693 | Hager Belgique

      Image produit WJA693

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit WJA693 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit WJA693

      Lampe ateha 12-24V Rouge

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2021-06-11 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité International 2021-06-11

      PDF
      80,07 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      WNA683B - Boîte saillie triple horizontale vide, associable, cubyko, blanc
      WNA683B
      Boîte saillie triple horizontale vide, associable, cubyko, blanc
    • 2
      WNA686 - Boîte double Cubyko verticale vide associable Gris IP55
      WNA686
      Boîte double Cubyko verticale vide associable Gris IP55
    • 3
      WNA682 - Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Gris IP55
      WNA682
      Boîte double Cubyko horizontale vide avec 2 entrées associable Gris IP55
    • 4
      WJA690 - Lampe ateha 250V Bleu 0,5mA
      WJA690
      Lampe ateha 250V Bleu 0, 5mA
    • 5
      WJA102B - Prise de courant 2P ateha associable
      WJA102B
      Prise de courant 2P ateha associable

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique