Configurer le produit
Outils de-DE 2025-11-13
Ouvrir les outilsChoisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Boîtier en saillie 15 produit(s) disponible(s) -
Support encastré 4 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 39 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
CouleurBlanc
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
Finition de la surfaceSatiné
-
MatièrePolypropylène (PP)
-
TraitementNon traité
-
Hauteur75 mm
-
Largeur75 mm
-
Profondeur22,80 mm
-
Indice de protection IPIP55
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevéeIP55 avec couvercle fermé
-
Avec fixation à griffesNon
-
r Disposition d'assemblageObturateur
-
Gammes compatiblesHager cubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WNA157B
Obturateur IP55 associable saillie/encastré cubyko, blanc
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF105,14 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF301,63 kB