Boîte saillie double horizontale vide avec 4 entrées, associable, cubyko gris WNA685
Configurer le produit
Outils de-DE 2025-11-13
Ouvrir les outilsChoisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Bouton-poussoir 13 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur / bouton-poussoir pour store 4 produit(s) disponible(s) -
Bouton d'arrêt d'urgence complet 2 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur à clé 2 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 46 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Nombre de modules2
-
CouleurGris
-
Code RALSimilaire à RAL 7011
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreThermoplastique
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
TraitementNon traité
-
Nombre d'unités2
-
Hauteur76 mm
-
Largeur147 mm
-
Profondeur56 mm
-
Profondeur de montage65 mm
-
Avec entrée de câbleOui
-
Position de montage/connexionHorizontale
-
Montage surEn saillie
-
Avec cadre de recouvrementOui
-
Indice de protection IPIP55
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevéeIP55 avec couvercle fermé
-
Gammes compatiblesHager cubyko
-
Produit compatible aveccubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WNA685
Boîte saillie double horizontale vide avec 4 entrées, associable, cubyko gris
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-06-11
PDF106,47 kB
Déclaration de conformité International 2022-01-10
PDF79,53 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF300,31 kB