Mécanisme bouton poussoir LT 1O/1F asssociable saillie/encastré cubyko, gris WNA022
Configurer le produit
Outils de-DE 2025-11-13
Ouvrir les outilsChoisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Boîtier en saillie 16 produit(s) disponible(s) -
Support encastré 8 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 45 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Courant de commutation10 A
-
Courant de contact momentané10 A
-
Tension nominale250 V
-
Fréquence50 - 60 Hz
-
Type d'organe de commandeTouche simple
-
CouleurGris
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreThermoplastique
-
TraitementNon traité
-
TransparentNon
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
Face arrière interneMat
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur43 mm
-
Profondeur de montage12 mm
-
Profondeur des boîtes d'encastrement0
-
Montage surMontage encastré, En saillie
-
SignalisationSans
-
Nombre de touches1
-
Type de bouton poussoirBouton-posimple
-
Contact d'acquittementNon
-
Avec fixation à griffesNon
-
Type de connection / priseBorne à ressort
-
Indice de protection IPIP55
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Gammes compatiblesHager cubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WNA022
Mécanisme bouton poussoir LT 1O/1F asssociable saillie/encastré cubyko, gris
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Licence du produit
LCIE_643689B
Licence du produit en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB