Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Touche 20 produit(s) disponible(s) -
Adaptateur pour appareillage 1 produit(s) disponible(s) -
Boîtier en saillie 11 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur / bouton-poussoir pour store 4 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 36 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Nombre de postes1
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièreThermoplastique
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
TraitementNon traité
-
Hauteur83 mm
-
Largeur83 mm
-
Profondeur23 mm
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
-
Montage surEn saillie
-
Position de montage/connexionVertical
-
Indice de protection IPIP20
-
Utilisable dans une classe de protection IP plus élevéeIP55 avec couvercle fermé
-
Résistance aux chocs IKIK07
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WNA698
Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 12/24V
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB 2026-03-10
PDF757,52 kB
Lighting ring - Cubyko
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL, pt-PT 2018-06-15
PDF914,14 kB -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB