Configurer le produit
Pour une expérience optimale, veuillez utiliser un ordinateur de bureau, car certaines fonctionnalités peuvent ne pas être entièrement prises en charge sur mobile ou tablette.
Outils de-DE 2025-11-13
Ouvrir les outilsChoisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
WNA681B
Boîte simple vide Cubyko associable Blanc IP55
Produits compatibles
-
Produits liés 17 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Type d'organe de commandeTouche simple
Commandes et indicateurs
-
Nombre de touches1
Matières
-
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)0
-
CouleurBlanc
-
Code RALSimilaire à RAL 9010
-
Finition de la surfaceMat
-
MatièrePVC
-
TraitementNon traité
Dimensions
-
Hauteur71 mm
-
Largeur71 mm
-
Profondeur27 mm
-
Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage12 mm
Capacité
-
Nombre de modules2
Raccordement
-
Type de connection / priseFermeture à baïonnette
Connectivité
-
Type de montageFixation par vis
Equipement
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumièreNon
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageOui
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
-
Résistance aux chocs IKIK07
Identification
-
r Disposition d'assemblageÉlément de base avec touche
-
Avec inscriptionNon
Configuration
-
Avec symbole scannable / sans barrièreNon
-
Gammes compatiblesHager cubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WNT922B
1 touche KNX porte-étiquette cubyko blanc
PDF -
Outils
Outils de-DE 2025-11-13
URL -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Déclaration de conformité pl-PL 2026-04-23
PDF315,75 kB
Plus de documentation