Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires
-
Prise de courant 8 produit(s) disponible(s) -
Bouton d'arrêt d'urgence complet 2 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur à clé 2 produit(s) disponible(s) -
Interrupteur va-et-vient 13 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 28 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Produits liés
Caractéristiques techniques
Matières
-
CouleurBlanc
-
Code RAL9010
-
Finition de la surfaceSatiné
-
MatièrePolypropylène (PP)
Equipement
-
Avec entrée de câbleOui
Installation, montage
-
Montage surEn saillie
Sécurité
-
Indice de protection IPIP55
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Gammes compatiblesHager cubyko
-
Produit compatible aveccubyko
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit WNA658B
cubyko double box horizontal with single M20 blanc
PDF -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Plus de documentation