![](https://hager.com/fr-be/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_BE/images/loader-2.gif)
#N/A UK240482
EAN
4012002238578
Conditionnement
2 Mètres
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires indispensables
![UKS240480](https://assets.hager.com/step-content/P/HA_16274964/10/std.lang.all/UKS240480.webp)
UKS240480
União para Calhas 48X240
Accessoires optionnels
-
Installation factice au sol 1 produit(s) disponible(s)
-
Boîte de passage pour conduit sous le plancher 11 produit(s) disponible(s)
-
Coupleur pour conduit sous le plancher 2 produit(s) disponible(s)
-
Embout pour conduit sous le plancher 1 produit(s) disponible(s)
-
Coude pour systèmes de conduits sous le plancher 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur48 mm
-
Largeur240 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure / utile11520 - 11520 mm²
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)46
Equipement
-
Couvercle détachableOui
-
Nombre de compartiments2 - 2
Installation, montage
-
Système d'installation pour montage au solCouvert d'une chape
Matières
-
MatièreAcier
-
TraitementGalvanisé
Conditions d'utilisation
-
Charge maximale1,50 - 1,50 kN
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2017-12-15
PDF4,28 MB -
Fichiers DXF
Fichiers DXF International 2022-11-28
DXF366,15 kB -
Fichiers STEP
Fichiers STEP International 2022-11-28
STP205,09 kB -
Product Drawing
Product Drawing International 2022-11-28
PDF68,30 kB -
Guide
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
Guide en-GB 2024-04-10
PDF99,70 MB
Plus de documentation