The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Système de goulottes noyées
    • UK190482
    EAN
    4012002238516
    Conditionnement
    2 Mètres
    • Système de goulottes noyées

    Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton UK190482

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton

    UK190482

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Previous
    Previous
    UKS190480
    UKS190480
    Collier de fixation 48 x 190
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Accessoires

    • Boîte de déri­va­tion pour instal­la­tion sous chape 11 produit(s) disponible(s)
    • Embout pour conduit sous le plan­cher 1 produit(s) disponible(s)
    • Coude pour systèmes de conduits sous le plan­cher 1 produit(s) disponible(s)
    • Coupleur pour conduit sous le plan­cher 2 produit(s) disponible(s)
    • Instal­la­tion factice au sol 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Boîte de déri­va­tion pour instal­la­tion sous chape
    • Embout pour conduit sous le plan­cher
    • Coude pour systèmes de conduits sous le plan­cher
    • Coupleur pour conduit sous le plan­cher
    • Instal­la­tion factice au sol
    • UDS3070120

      Boîte de jonction universelle acier pour hauteur de chape 70-120 mm

      0,00 €  / *
    • UDB3120170

      Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 120-170 mm

      0,00 €  / *
    • UDB3075125

      Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm

      0,00 €  / *
    • UDB3050080

      Boîte de jonction acier 340 mm avec jupes pour hauteur de chape 50-80 mm

      0,00 €  / *
    • UDB2120170

      Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 120-170 mm

      0,00 €  / *
    • UDB2075125

      Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 75-125 mm

      0,00 €  / *
    • UDB2050080

      Boîte de jonction acier 290 mm avec jupes pour hauteur de chape 50-80 mm

      0,00 €  / *
    • UDB2165215

      universal floor box with floor plate size 2 levelling range 165-215 mm

      0,00 €  / *
    • UDB2215265

      universal floor box with floor plate size 2 levelling range 215-265 mm

      0,00 €  / *
    • UDB3165215

      Prise encastr av plaque sol t.3 165-215

      0,00 €  / *
    • UDB3215265

      Prise encastr av plaque sol t.3 215-265

      0,00 €  / *
    • UKE190480

      Embout pr canaux à encastrer 190x48

      0,00 €  / *
    • UKK190482

      Coude pr canaux encastr 190x48 dble

      0,00 €  / *
    • UKB190480

      Support de fixation 48 x 190

      0,00 €  / *
    • UKM190480

      Manchcompens pr canaux encast 190x48

      0,00 €  / *
    • SEBD500GT

      Boite de sol pour é'lements de cofffrage

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      48 mm
    • Largeur
      190 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Section inté­rieure / utile
      9120 - 9120 mm²
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      36
    Equi­pe­ment
    • Couvercle déta­chable
      Oui
    • Nombre de compar­ti­ments
      2 - 2
    Instal­la­tion, montage
    • Système d'ins­tal­la­tion pour montage au sol
      Couvert d'une chape
    Matières
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment
      Galva­nisé
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Charge verti­cale appliquée sur une petite surface
      1,5 kN

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    Hager déclaration REACH UK190482
    PDF
    Hager Rapport RoHS UK190482
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UK190482 | Hager Belgique

      Image produit UK190482

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UK190482 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UK190482

      Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2017-12-15 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2017-12-15

      PDF
      4,28 MB
    • Annexe technique

      Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Belgique

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Image Floor installation systems - Impact noise properties | Hager Belgique

      Floor installation systems - Impact noise properties

      Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)

      PDF
      578,05 kB
      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Belgique

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Outil

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Belgique

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2022-11-28 | Hager Belgique

      Fichiers DXF International 2022-11-28

      DXF
      366,15 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager Belgique

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      206,02 kB
    • schémas

      Image Product drawing | Hager Belgique

      Product drawing

      schémas International 2022-10-20

      PDF
      69,41 kB
    • Guide

      Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Belgique

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Belgique

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UDSLS203 - Appui lourdes charg pr ht chape 178-203
      UDSLS203
      Appui lourdes charg pr ht chape 178-203
    • 2
      SEVQ06200 - Élément de formage VQ06 200x200mm H=200mm
      SEVQ06200
      Élément de formage VQ06 200x200mm H=200mm
    • 3
      BKZHZ12 - Agrafes 12 mm pour pince agrafeuse BKZHZ10
      BKZHZ12
      Agrafes 12 mm pour pince agrafeuse BKZHZ10
    • 4
      SEVQ08200 - Élément de formage VQ08 294x294mm H=200mm
      SEVQ08200
      Élément de formage VQ08 294x294mm H=200mm
    • 5
      SEVQ12200 - Élément de formage VQ12 244x244mm H=200mm
      SEVQ12200
      Élément de formage VQ12 244x244mm H=200mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique