The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Système de goulottes noyées
    • SEBD500GT
    EAN
    4012002248591
    Conditionnement
    1 jeu
    • Système de goulottes noyées
    • Boîtes de sol/­boîtes de raccor­de­ment
    • Voir plus

    Boite de sol pour é'lements de cofffrage SEBD500GT

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Boite de sol pour é'lements de cofffrage

    SEBD500GT

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires indispensables

    Voir tout (8)
    Previous
    Previous
    SEVE04200
    SEVE04200
    Élément de formage VE04 147x247mm H=200mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    SEVE09200
    SEVE09200
    Élément de formage VE09 200x253mm H=200mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    SEVQ06200
    SEVQ06200
    Élément de formage VQ06 200x200mm H=200mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
    SEVQ08200
    SEVQ08200
    Élément de formage VQ08 294x294mm H=200mm
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Produits compatibles

    • Produits liés 22 produit(s) disponible(s)

    Accessoires obligatoires

    • SEVE04200

      Élément de formage VE04 147x247mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • SEVE09200

      Élément de formage VE09 200x253mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • SEVQ06200

      Élément de formage VQ06 200x200mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • SEVQ08200

      Élément de formage VQ08 294x294mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • SEVQ12200

      Élément de formage VQ12 244x244mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • SEVR06200

      Élément de formage VR06 rond 215mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • SEVR10200

      Élément de formage VR10 rond 275mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • SEVR12200

      Élément de formage VR12 rond 306mm H=200mm

      0,00 €  / *

    Produits liés

    • SEVQ12200

      Élément de formage VQ12 244x244mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • UK340483

      Canal à encastrer 340 x 48 mm triple

      0,00 €  / *
    • UK340482

      Canal à encastrer 340 x 48 mm double

      0,00 €  / *
    • UK240483

      Goulotte acier 48 x 240 pour sol béton

      0,00 €  / *
    • UK240482

      Goulotte acier 48 x 240 pour sol béton

      0,00 €  / *
    • UK190483

      Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton

      0,00 €  / *
    • UK190482

      Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton

      0,00 €  / *
    • UK190383

      Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton

      0,00 €  / *
    • UK190283

      Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton

      0,00 €  / *
    • SEVR12200

      Élément de formage VR12 rond 306mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • SEVR06200

      Élément de formage VR06 rond 215mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • UK340383

      Goulotte acier 38 x 340 pour sol béton

      0,00 €  / *
    • SEVQ06200

      Élément de formage VQ06 200x200mm H=200mm

      0,00 €  / *
    • UK190282

      Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton

      0,00 €  / *
    • UK190382

      Goulotte acier 38 x 190 pour sol béton

      0,00 €  / *
    • UK240282

      Goulotte acier 28 x 240 pour sol béton

      0,00 €  / *
    • UK240283

      Goulotte acier 28 x 240 pour sol béton

      0,00 €  / *
    • UK240382

      Goulotte acier 38 x 240 pour sol béton

      0,00 €  / *
    • UK240383

      Goulotte acier 38 x 240 pour sol béton

      0,00 €  / *
    • UK340282

      Goulotte acier 28 x 340 pour sol béton

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      49,50 mm
    • Largeur
      500 mm
    • Longueur
      500 mm
    Forme
    • Forme
      Carré

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Reservation SE (english)
    PDF
    394,68 kB
    REACH declaration SEBD500GT
    PDF
    RoHS report SEBD500GT
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image SEBD500GT | Hager Belgique

      Image produit SEBD500GT

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit SEBD500GT | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit SEBD500GT

      Boite de sol pour é'lements de cofffrage

      PDF
    • Annexe technique

      Image Annexe technique  de-DE 2026-09-29 | Hager Belgique

      Annexe technique de-DE 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Image Annexe technique  en-GB 2026-09-29 | Hager Belgique

      Annexe technique en-GB 2026-09-29

      PDF
      2,72 MB
      Image Annexe technique  fr-FR 2026-09-22 | Hager Belgique

      Annexe technique fr-FR 2026-09-22

      PDF
      2,73 MB
      Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Belgique

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Belgique

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2024-12-11 | Hager Belgique

      Fichiers DXF International 2024-12-11

      DXF
      1,77 MB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager Belgique

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      5,21 MB
    • schémas

      Image schémas International 2024-09-13 | Hager Belgique

      schémas International 2024-09-13

      PDF
      162,02 kB
    • Guide

      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Belgique

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

      EU Declaration of Conformity

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-14

      PDF
      286,09 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      VQ06059005 - Boîte de sol 12 modules noire
      VQ06059005
      Boîte de sol 12 modules noire
    • 2
      UDSLS163 - Appui lourdes charg pr ht chape 138-163
      UDSLS163
      Appui lourdes charg pr ht chape 138-163
    • 3
      VQ06127011 - Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm gr
      VQ06127011
      Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm gr
    • 4
      VQ06129005 - Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm nr
      VQ06129005
      Boîte de sol 12 mod. revêt. sol 12mm nr
    • 5
      SEVQ06200 - Élément de formage VQ06 200x200mm H=200mm
      SEVQ06200
      Élément de formage VQ06 200x200mm H=200mm

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique