The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Goulottes
  • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
  • Système de goulottes noyées
  • UKS240480
  • Goulottes

Collier de fixation 48 x 240 UKS240480

EAN
4012002239155
Conditionnement
20 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Collier de fixation 48 x 240

UKS240480

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Produits compatibles

  • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • UK240482

    Goulotte acier 48 x 240 pour sol béton

    0,00 €  / *
  • UK240483

    Goulotte acier 48 x 240 pour sol béton

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Equi­pe­ment
  • Avec péréqua­tion poten­tielle
    Oui
  • Convient pour les joints de dila­ta­tion
    Non
Dimen­sions
  • Hauteur
    48 mm
  • Largeur
    240 mm
  • Longueur
    59 mm
  • Mesure a
    48 mm
  • Mesure b
    240 mm
Matières
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment
    Galva­nisé

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration UKS240480
PDF
Hager RoHS report UKS240480
PDF

Documents

  • Image produit

    Image UKS240480 | Hager Belgique

    Image produit UKS240480

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit UKS240480 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit UKS240480

    Collier de fixation 48 x 240

    PDF
  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2017-12-15 | Hager Belgique

    Mode d'emploi International 2017-12-15

    PDF
    4,28 MB
  • Annexe technique

    Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Belgique

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

    PDF
    391,15 kB
    Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Belgique

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
  • Outil

    Image Cable Management Revit Plugin | Hager Belgique

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Guide

    Image Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Belgique

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Belgique

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE UK T033A DE_EN 26072019 | Hager Belgique

    Declaration UE UK T033A DE_EN 26072019

    Déclaration de conformité International 2024-08-27

    PDF
    49,71 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    UKK340383 - Coude pr canaux encastr 340x38 trple
    UKK340383
    Coude pr canaux encastr 340x38 trple
  • 2
    UKK340382 - Coude pr canaux encastr 340x38 dble
    UKK340382
    Coude pr canaux encastr 340x38 dble
  • 3
    UKK340283 - Coude pr canaux encastr 340x28 trple
    UKK340283
    Coude pr canaux encastr 340x28 trple
  • 4
    UKK340282 - Coude pr canaux encastr 340x28 dble
    UKK340282
    Coude pr canaux encastr 340x28 dble
  • 5
    UKK240383 - Coude pr canaux encastr 240x38 trple
    UKK240383
    Coude pr canaux encastr 240x38 trple

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique