The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Systèmes d'ins­tal­la­tion au sol
    • Système de goulottes noyées
    • UKM240480
    EAN
    4012002247822
    Conditionnement
    20 Pièces
    • Système de goulottes noyées

    Manchcompens pr canaux encast 240x48 UKM240480

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Manchcompens pr canaux encast 240x48

    UKM240480

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Equi­pe­ment
    • Avec péréqua­tion poten­tielle
      Non
    • Convient pour les joints de dila­ta­tion
      Oui
    Dimen­sions
    • Hauteur
      48 mm
    • Largeur
      240 mm
    • Longueur
      150 mm
    • Mesure a
      48 mm
    • Mesure b
      240 mm
    Matières
    • Matière
      Acier
    • Couleur
      Zinc
    • Trai­te­ment
      Galva­nisé

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    RoHS report UKM240480
    PDF
    Hager déclaration REACH UKM240480
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image UKM240480 | Hager Belgique

      Image produit UKM240480

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit UKM240480 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit UKM240480

      Manchcompens pr canaux encast 240x48

      PDF
    • Mode d'emploi

      Image Mode d'emploi International 2026-11-11 | Hager Belgique

      Mode d'emploi International 2026-11-11

      PDF
      4,28 MB
    • Annexe technique

      Image Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Belgique

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Image Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Belgique

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Outil

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Belgique

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Guide

      Image Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Belgique

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      UK190283 - Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton
      UK190283
      Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton
    • 2
      UK190483 - Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton
      UK190483
      Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton
    • 3
      UK190482 - Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton
      UK190482
      Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton
    • 4
      UK190383 - Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton
      UK190383
      Goulotte acier 28 x 190 pour sol béton
    • 5
      UKK340482 - Coude pr canaux encastr 340x48 dble
      UKK340482
      Coude pr canaux encastr 340x48 dble

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique