The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Goulottes universelles
    • BRS6513019016
    EAN
    4012740989558
    Conditionnement
    8 Mètres
    • Goulottes universelles

    Socle de goulotte fixation frontale BRS 68x130mm couvercle 80mm en aicer blanc BRS6513019016

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Également disponible en

    Largeur
    100 mm
    100 mm
    130 mm
    130 mm
    170 mm
    170 mm
    210 mm
    210 mm

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Socle de goulotte fixation frontale BRS 68x130mm couvercle 80mm en aicer blanc

    BRS6513019016

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    Accessoires

  • Plus d’accessoires (17)
    • Couvercle d'angle exte­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Angle exté­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion 2 produit(s) disponible(s)
    • Angle inté­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion 2 produit(s) disponible(s)
    • Angle plat pour goulotte d'ins­tal­la­tion 2 produit(s) disponible(s)
    • Embout pour goulotte d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Couvercle pour conduit de paroi d'angle interne 1 produit(s) disponible(s)

    Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

    • Couvercle d'angle exte­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Angle exté­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Angle inté­rieur pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Angle plat pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Embout pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Couvercle pour conduit de paroi d'angle interne
    • Pièce de jonc­tion pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Couvercle pour goulot­te/­co­lonne d'ins­tal­la­tion
    • Plas­tron/­Cou­vercle pour goulotte d'ins­tal­la­tion
    • Cloison pour goulotte
    • Jonc­tion pour goulotte murale
    • Raccord mural pour conduit mural
    • BRS0802A9016

      Couvercle Angle extérieur pour BRS 80mm en acier blanc

      0,00 €  / *
    • BRS6513039016

      Angle extérieur en profil de base BRS 68x130mm couvercle 80mm en acier blanc

      0,00 €  / *
    • BR651303H9016

      Angle extérieur variable pour BR/A/S 68x130mm sans halogène blanc signalisation

      0,00 €  / *
    • BRS6513049016

      Angle intérieur en profil de base BRS 68x130mm couvercle 80mm en acier blanc

      0,00 €  / *
    • BR651304H9016

      Angle intérieur réglable BR/A/S 68x130mm couvercle 80mm sans halogène blancs

      0,00 €  / *
    • BRS6513059016

      Angle plat en profil de base BRS 68x130mm couvercle 80mm en acier blanc

      0,00 €  / *
    • BR651305H9016

      Angle plat pour BR/A/S 68x130mm couvercle 80mm sans halogène blanc signalisation

      0,00 €  / *
    • BRS6513069016

      Embout pour BRS 68x130mm en acier blanc

      0,00 €  / *
    • BRS0802I9016

      Couvercle angle interieur blanc

      0,00 €  / *
    • BR6513079016

      Cache-découpes pour BR/A/S 68x130mm couvercle 80mm en acier blanc

      0,00 €  / *
    • BRS08029016

      Couvercle de goulotte pour BRS 80mm en acier blanc

      0,00 €  / *
    • GT4519016

      Support 45x45 simple blanc

      0,00 €  / *
    • GT4539016

      Support 45x45 triple blanc

      0,00 €  / *
    • TWS70VERZ

      Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier

      0,00 €  / *
    • G1612

      Cloison pour goulottes sans C-profil avec tuyaux d'estampage BRS/LFS

      0,00 €  / *
    • BRS651309

      Jonction couple électrique/mécanique BRS 68x130mm couv. 80mm en tôle d'acier

      0,00 €  / *
    • BR65130W9016

      Écran mural pour BR/A/S 68x130mm couvercle 80mm en acier blanc

      0,00 €  / *

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      68 mm
    • Largeur
      130 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Section inté­rieure / utile
      7700 - 7700 mm²
    Plas­tron, porte
    • Nombre de couvercles
      1
    • Largeur de couver­ture 1
      80 mm
    • Largeur de couver­ture 2
      0,00 mm
    • Largeur de couver­ture 3
      0,00 mm
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispo­si­tifs)
      18
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      32
    Compa­ti­bi­lité
    • Format compa­tible avec l'ins­tal­la­tion du dispo­sitif
      Stan­dard 60 mm, 45 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Oui
    Matières
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment
      Ther­mo­laquage
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK08
    • Indice de protec­tion IP
      IP40
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 90 °C
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment goulotte
      Eclisses comme réfé­rences sépa­rées
    Equi­pe­ment
    • Éclisses incluses
      Non
    • Nombre d'agrafes par mètre
      0
    • Avec film de protec­tion
      Oui

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    Hager déclaration REACH BRS6513019016
    PDF
    Hager Rapport RoHS BRS6513019016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BRS6513019016 | Hager Belgique

      Image produit BRS6513019016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BRS6513019016 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit BRS6513019016

      Socle de goulotte fixation frontale BRS 68x130mm couvercle 80mm en aicer blanc

      PDF
    • Outil

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Belgique

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2023-02-02 | Hager Belgique

      Fichiers DXF International 2023-02-02

      DXF
      365,63 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2026-04-15 | Hager Belgique

      Fichiers STEP International 2026-04-15

      STP
      1,17 MB
    • schémas

      Image Product drawing | Hager Belgique

      Product drawing

      schémas International 2023-02-02

      PDF
      67,64 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      L65339016 - Embout pour BRAP 65x130mm en aluminium en blanc
      L65339016
      Embout pour BRAP 65x130mm en aluminium en blanc
    • 2
      BRAP6517019016 - Socle de goulotte alu 65x170 blanc
      BRAP6517019016
      Socle de goulotte alu 65x170 blanc
    • 3
      L65329016 - Embout pour BRAP 68x100mm en aluminium en blanc
      L65329016
      Embout pour BRAP 68x100mm en aluminium en blanc
    • 4
      BRAP6513019016 - Socle de goulotte alu 65x130 blanc
      BRAP6513019016
      Socle de goulotte alu 65x130 blanc
    • 5
      L65349016 - Embout pour BRAP 65x170mm en aluminium en blanc
      L65349016
      Embout pour BRAP 65x170mm en aluminium en blanc

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique