The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Belgique
  • Français
  • Néerlandais
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produits
    • Solutions
    • Outils
    • Connaissances
    • Support
    • A propos
    • Trouver un distributeur
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Goulottes
    • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
    • Goulottes universelles
    • BRS651309
    EAN
    4012740217651
    Conditionnement
    1 jeu
    • Goulottes universelles
    • Acces­soires pour solu­tions murales
    • Voir plus

    Jonction couple électrique/mécanique BRS 68x130mm couv. 80mm en tôle d'acier BRS651309

    Trouver un revendeur
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Choisissez un revendeur

    Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici

    Jonction couple électrique/mécanique BRS 68x130mm couv. 80mm en tôle d'acier

    BRS651309

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      65 mm
    Matières
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment
      Galva­nisé
    • Couleur
      Zinc
    Equi­pe­ment
    • Avec péréqua­tion poten­tielle
      Oui
    • Produit compa­tible avec
      BRS 65x130

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
    PDF
    420,22 kB
    Hager déclaration REACH BRS651309
    PDF
    Hager Rapport RoHS BRS651309
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Image BRS651309 | Hager Belgique

      Image produit BRS651309

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit BRS651309 | Hager Belgique

      Hager Fiche technique du produit BRS651309

      Jonction couple électrique/mécanique BRS 68x130mm couv. 80mm en tôle d'acier

      PDF
    • Outil

      Image Cable Management Revit Plugin | Hager Belgique

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Belgique

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      428,48 kB
    Plus de documentation

    Découvrez nos autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      TWS70VERZ - Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
      TWS70VERZ
      Cloison pour goulottes sans C-profile de BRS/LFS/FWKP 60mm de Tôle d'acier
    • 2
      GT55P - Cloison de séparation des courants pour goulotte d'installation GT45
      GT55P
      Cloison de séparation des courants pour goulotte d'installation GT45
    • 3
      GTA55X9 - Eclisses pour goulotte d'installation GT45 Aluminium
      GTA55X9
      Eclisses pour goulotte d'installation GT45 Aluminium
    • 4
      GBD50P - Cloison pour GBD(A) en PVC en blanc pur
      GBD50P
      Cloison pour GBD(A) en PVC en blanc pur
    • 5
      M1839 - Cloison pour goulottes avec C-profil installation sans halogène
      M1839
      Cloison pour goulottes avec C-profil installation sans halogène

    Produits

    • Catalogue produits
    • Distribution d'énergie
    • Gestion de l'énergie
    • Cheminement de câbles
    • Automatismes du bâtiment
    • Appareillage mural
    • Maisons connectées
    • Projets références

    Support

    • Carrière
    • FAQ
    • Tutoriels
    • Documentation
    • Outils
    • Trouver un distributeur
    • Nous contacter

    A propos de Hager

    Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

    Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

    Découvrir Hager

    Suivez-nous !

    • Privacy
    • Cookies
    • Signaler une vulnérabilité

    Hager Modulec SA
    Noordkustlaan 16C
    1702 Groot-Bijgaarden
    Belgique