Écran mural BR 68x130mm en acier blanc • BR65130W9016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Trouver un distributeur
Account
  • Catalogue
  • Goulottes
  • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
  • Goulottes universelles
  • BR65130W9016

Écran mural pour BR/A/S 68x130mm couvercle 80mm en acier blanc

BR65130W9016

  • Goulottes

Écran mural pour BR/A/S 68x130mm couvercle 80mm en acier blanc BR65130W9016

EAN
4012740989046
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    68 mm
  • Largeur
    130 mm
  • Mesure a
    7 mm
Confi­gu­ra­tion
  • Chevau­che­ment
    Oui
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Montage à clipser
Matières
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment
    Ther­mo­laquage
  • Couleur
    Blanc signa­li­sa­tion
  • Code RAL
    9016
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK08
  • Produit compa­tible avec
    BRS 65x130

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Document PEP International 2022-08-10
PDF
218,04 kB
ProductEnvironmentProfile
PDF
252,25 kB
ProductEnvironmentProfile
PDF
199,48 kB
REACH declaration BR65130W9016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration BR65130W9016 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image BR65130W9016 | Hager Belgique

    Image produit BR65130W9016

  • Déclaration de conformité

    Image CE Certification BR65 | Hager Belgique

    CE Certification BR65

    Déclaration de conformité International 2017-04-19

    PDF
    105,82 kB
    Image Déclaration de conformité International 2023-08-25 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité International 2023-08-25

    PDF
    80,78 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BRAP6510019016 - Socle de goulotte alu 65x100 blanc
    BRAP6510019016
    Socle de goulotte alu 65x100 blanc
  • 2
    BRAP651001ELN - Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé
    BRAP651001ELN
    Socle de goulotte alu, 65x100, anodisé
  • 3
    BRAP6513019016 - Socle de goulotte alu 65x130 blanc
    BRAP6513019016
    Socle de goulotte alu 65x130 blanc
  • 4
    BRAP651301ELN - Socle de goulotte alu, 65x130, anodisé
    BRAP651301ELN
    Socle de goulotte alu, 65x130, anodisé
  • 5
    BRAP6517019016 - Socle de goulotte alu 65x170 blanc
    BRAP6517019016
    Socle de goulotte alu 65x170 blanc

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique