The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Goulottes
  • Goulottes d'ins­tal­la­tion pour bâti­ments tertiaires
  • Goulottes universelles
  • BRS6513059016
  • Goulottes

Angle plat en profil de base BRS 68x130mm couvercle 80mm en acier blanc BRS6513059016

EAN
4012740989589
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Angle plat en profil de base BRS 68x130mm couvercle 80mm en acier blanc

BRS6513059016

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • BRS6513019016

    Socle de goulotte fixation frontale BRS 68x130mm couvercle 80mm en aicer blanc

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    68 mm
  • Largeur
    130 mm
  • Mesure a
    210 mm
Acces­soires
  • Confi­gu­ra­tion de la pièce de forme
    Fond
Confi­gu­ra­tion
  • Chevau­che­ment
    Oui
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Oui
Matières
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment
    Ther­mo­laquage
  • Couleur
    Blanc signa­li­sa­tion
  • Code RAL
    9016
  • Produit compa­tible avec
    BRS 65x130

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

PEP - Installation trunking - series BRS (Steel) (english)
PDF
420,22 kB
Hager déclaration REACH BRS6513059016
PDF
Hager Rapport RoHS BRS6513059016
PDF

Documents

  • Image produit

    Image BRS6513059016 | Hager Belgique

    Image produit BRS6513059016

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit BRS6513059016 | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit BRS6513059016

    Angle plat en profil de base BRS 68x130mm couvercle 80mm en acier blanc

    PDF
  • Outil

    Image Cable Management Revit Plugin | Hager Belgique

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager Belgique

    Declaration UE BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Déclaration de conformité International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    BRAP0802ELN - Couvercle de goulotte alu 80, anodisé
    BRAP0802ELN
    Couvercle de goulotte alu 80, anodisé
  • 2
    BR652107D9016 - Cache-découpes pour BR/A/S 68x210mm couvercle 2x80mm en acier blanc
    BR652107D9016
    Cache-découpes pour BR/A/S 68x210mm couvercle 2x80mm en acier blanc
  • 3
    BR6521079016 - Cache-découpes pour BR/A/S 68x210mm couvercle 80mm en acier blanc
    BR6521079016
    Cache-découpes pour BR/A/S 68x210mm couvercle 80mm en acier blanc
  • 4
    BR6517079016 - Cache-découpes pour BR/A/S 68x170mm couvercle 80mm en acier blanc
    BR6517079016
    Cache-découpes pour BR/A/S 68x170mm couvercle 80mm en acier blanc
  • 5
    BR6513079016 - Cache-découpes pour BR/A/S 68x130mm couvercle 80mm en acier blanc
    BR6513079016
    Cache-découpes pour BR/A/S 68x130mm couvercle 80mm en acier blanc

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique