Détecteur de mouvement 1,1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir brillant 85341131
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Pour trouver un point de vente près de chez vous, cliquez ici
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Voir tout (10)Produits compatibles
-
Produits liés 121 produit(s) disponible(s)
Accessoires obligatoires
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
Hauteur de montage1,10 - 1,10 m
-
Hauteur de montage34 mm
-
Type de capteurDétecteur de mouvement
-
Ø du champ de détection, au niveau du sol0 - 0 m
-
Angle de détection, réglable45 - 90 °
-
CouleurNoir
-
Finition de la surfaceBrillant
-
TraitementNon traité
-
MatièreThermoplastique
-
Portée max. frontale12 m
-
Portée max. latérale8 m
-
Luminosité de rdéclenchement, réglableOui
-
Luminosité de rdéclenchement, réglable5 - 1000 lx
-
Température de service-5 - 45 °C
-
Indice de protection IPIP20
-
FunctionAvec fonction de mémoire pour simulation de présence, Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement, Avec verrouillage des boutons-poussoirs, Mode party pour activation pendant 2 heures
-
ProtectionAvec protection de démontage
-
InterconnectableOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit 85341131
Détecteur de mouvement 1,1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir brillant
PDF -
Guide d'installation
Notice d'instruction pour 8534xx - Détecteur de mouvement (EN, 2022-04)
Guide d'installation en-GB 2022-04-28
PDF751,25 kB
Notice d'instruction pour 8534xx - Détecteur de mouvement (NL, 2022-04)
Guide d'installation nl-NL 2022-04-28
PDF746,85 kB -
Déclaration de conformité
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-02-15
PDF1,01 MB
Declaration of Conformity
Déclaration de conformité International 2021-02-15
PDF1,01 MB