EVCS Witty share trifásico 22kW RFID XEV1R22T2
EAN
4012740984102
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
1.799,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Gancho de cable para estación de carga 1 productos disponibles
-
Accesorios E-Mobility 14 productos disponibles
-
Temporizador distribuidor digital 1 productos disponibles
-
Accesorios para baterías/cargadores 4 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Potencia
-
Potencia por punto de carga22 kW
-
Conectividad11 - 22 kW
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Power supply
-
Número de fases para la fuente de alimentación3
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada32 A
Conectividad
-
Número de puntos de carga1
Funciones
-
Con gestión de cargasSí
Equipo
-
Número de tomas de la carcasa0
-
Con interruptor de control de potenciaNo
-
Con liberación de emergencia en caso de corte de corrienteSí
Dimensiones
-
Anchura237 mm
-
Longitud549 mm
-
Profundidad173 mm
Instalación, montaje
-
Montaje enMontaje de superficie
Seguridad
-
Índice de protección IPIP55
-
Resistencia al impacto IKIK10
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB 2023-10-06
PDF864,89 kBManual de instalación fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-09
PDF69,69 MB -
Manual
Manual es-ES 2023-10-18
PDF858,96 kB -
Herramienta
Herramienta en-GB 2024-06-12
ZIP75,17 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad 2024-10-01
PDF446,61 kB
Más descargas