The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Puntos de carga para VE
    • Acce­so­rios y piezas de repuesto
    • Acce­so­rios para esta­ciones de carga
    • XEVA431
    Kit compuesto de contador de energía MID monofásico de 35mm de ancho y cable de conexión Modbus. Compatible con Witty share.
    EAN
    3250610010112
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios para esta­ciones de carga

    Contador energía MID monofásico para VE XEVA431

    Precio de venta
    192,00 €
    / uni. *
    192,00 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Contador energía MID monofásico para VE

    XEVA431

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Anchura
      35 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Gris claro

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration XEVA431
    PDF
    Hager Informe RoHS XEVA431
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen XEVA431 | Hager España

      Imagen del producto XEVA431

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto XEVA431 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto XEVA431

      Contador energía MID monofásico

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-22 | Hager España

      Manual de instrucciones en-GB, fr-FR, de-DE 2022-04-22

      PDF
      7,18 MB
    • Manual

      Imagen Installation manual XEVA431 / XEVA433 | Hager España

      Installation manual XEVA431 / XEVA433

      Manual fr-FR, en-GB, de-DE 2023-10-19

      PDF
      6,14 MB
    • Folleto

      Imagen Puntos de carga witty - witty one, witty plus, witty pro, witty park2 | Hager España

      Puntos de carga witty - witty one, witty plus, witty pro, witty park2

      PDF
      7,42 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2024-11-12

      PDF
      429,24 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      XEVA714 - Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 7,5m
      XEVA714
      Cable EVCS M3T2/T2 32A 1P 7, 5m
      Precio de venta
      308,48 €
      / uni. *
      308,48 €
      / uni. *
    • 2
      XVA137 - Soporte para señal EVCS
      XVA137
      Soporte para señal EVCS
      Precio de venta
      209,10 €
      / uni. *
      209,10 €
      / uni. *
    • 3
      XVA245 - Tarjeta conmunicación WIFI + Ethernet / Gestión dinámica vía contador
      XVA245
      Tarjeta conmunicación WIFI + Ethernet / Gestión dinámica vía contador
      Precio de venta
      245,00 €
      / uni. *
      245,00 €
      / uni. *
    • 4
      XEVA140 - Zocalo para pies XEVA11 XVA13x
      XEVA140
      Zocalo para pies XEVA11 XVA13x
      Precio de venta
      150,00 €
      / uni. *
      150,00 €
      / uni. *
    • 5
      XVA130 - Pedestal un punto de carga
      XVA130
      Pedestal un punto de carga
      Precio de venta
      653,43 €
      / uni. *
      653,43 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U