ATA Caja doble WJA682B
EAN
13250617180440
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
5,90 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Inserto/cubierta para tecnología de comunicación 4 productos disponibles -
Elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos 1 productos disponibles -
1 productos disponibles -
Mecanismo para tecnología de comunicación 5 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 6 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos4
Materiales
-
ColourBlanco tráfico
-
Código RAL9016
-
Acabado de la superficieBrillante, Mate
-
MaterialPolicarbonato (PC)
-
TratamientoLacado
Dimensiones
-
Altura77 mm
Equipo
-
Con entrada de cableSí
Instalación, montaje
-
Posición de montaje/conexiónHorizontal, Vertical
-
Montaje enMontaje en superficie
Accesorios
-
Con marco de cubiertaSí
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Resistencia al impacto IKIK04
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WJA682B
ATA Caja doble
PDF -
Folletos técnicos
FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS
PDF70,56 kB
FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC
PDF79,07 kB -
Folleto
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-06-11
PDF80,07 kB
Más descargas