Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Carcasa para montaje en superficie para dispositivo de conmutación empotrado 8 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónTecla
Controles e indicadores
-
Número de teclas0
Materiales
-
ColourBlanco tráfico
-
Código RAL9016
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialAcrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura25 mm
-
Anchura65 mm
-
Profundidad45 mm
Capacidad
-
Número de módulos2
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje a presión
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK04
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WJA157B
ATA Obturador
PDF -
Folletos técnicos
FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS
PDF70,56 kB
FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC
PDF79,07 kB -
Folleto
Folleto Soluciones en canalización
PDF3,76 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2021-06-10
PDF78,91 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24
PDF152,48 kB
Más descargas