The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción universal
    • Mini­canal ateha
    • ATA123919016
    EAN
    4012740019002
    Cantidad
    1 uni.
    • Cajas + adap­tador ateha
    • Mini­canal ateha
    • Ver más

    Caja simple para mecanismo + adaptador para ATA 12x20 y 12x30 ATA123919016

    Precio de venta
    6,25 €
    / uni. *
    6,25 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja simple para mecanismo + adaptador para ATA 12x20 y 12x30

    ATA123919016

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Código RAL
      9016
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Número de unidades
      1
    • Altura
      112 mm
    • Anchura
      77 mm
    • Profun­didad
      27 mm
    Equipo
    • Con entrada de cable
      Sí
    Insta­la­ción, montaje
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Hori­zontal, Vertical
    Acce­so­rios
    • Con cubierta de marco
      Sí
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP40
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      LFW - Plás­tico, LFWH - Plás­tico libre de haló­genos
    • Series rela­cio­nadas
      ATA 12x20, ATA 12x30, ATH 12x20

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (English)
    PDF
    399,87 kB
    REACH declaration ATA123919016
    PDF
    Informe RoHS ATA123919016
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ATA123919016 | Hager España

      Imagen del producto ATA123919016

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ATA123919016 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ATA123919016

      Caja simple para mecanismo + adaptador para ATA 12x20 y 12x30

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS

      PDF
      70,56 kB
      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC

      PDF
      79,07 kB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Licencia de producto

      Imagen Product_Licence_NF004_1076_ATA | Hager España

      Product_Licence_NF004_1076_ATA

      Licencia de producto International 2021-02-12

      PDF
      1,01 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,44 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      ATA163929016 - Caja doble para mecanismo + adaptador para ATA 16x30
      ATA163929016
      Caja doble para mecanismo + adaptador para ATA 16x30
      Precio de venta
      13,33 €
      / uni. *
      13,33 €
      / uni. *
    • 2
      ATA123929016 - Caja doble para mecanismo + adaptador para ATA 12x20 y 12x30
      ATA123929016
      Caja doble para mecanismo + adaptador para ATA 12x20 y 12x30
      Precio de venta
      12,86 €
      / uni. *
      12,86 €
      / uni. *
    • 3
      ATA205929016 - Caja doble para mecanismo + adaptador para ATA 20x50
      ATA205929016
      Caja doble para mecanismo + adaptador para ATA 20x50
      Precio de venta
      14,17 €
      / uni. *
      14,17 €
      / uni. *
    • 4
      ATA205919016 - Caja simple para mecanismo + adaptador para ATA 20x50
      ATA205919016
      Caja simple para mecanismo + adaptador para ATA 20x50
      Precio de venta
      9,76 €
      / uni. *
      9,76 €
      / uni. *
    • 5
      ATA163919016 - Caja simple para mecanismo + adaptador para ATA 16x30
      ATA163919016
      Caja simple para mecanismo + adaptador para ATA 16x30
      Precio de venta
      6,61 €
      / uni. *
      6,61 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U