Caja para 1 mecanismo universal para minicanal, blanco ATA806199016

EAN
4012740017329
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
6,52 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • suitableforcrosstrunkingmounting
    No
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    43 mm
  • Altura del producto instalado
    93 mm
  • Anchura del producto instalado
    92 mm
Capacidad
  • Número de módulos
    1
Materiales, acabados, colores
  • Material
    ABS
  • Grupo de materiales
    plástico
Accesorios incluidos
  • Con marco embellecedor incluido
Equipo
  • Número de unidades
    1
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • isshockresistant
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.