Caja doble para mecanismo + adaptador para ATA 12x20 y 12x30 ATA123929016

EAN
4012740019019
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
10,46 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • suitableforcrosstrunkingmounting
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    27 mm
  • Altura del producto instalado
    112 mm
  • Anchura del producto instalado
    154 mm
Capacidad
  • Número de módulos
    2
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 9016
  • Color RAL
    RAL9016 - blanco tráfico
  • Grupo de materiales
    plástico
Accesorios incluidos
  • Con marco embellecedor incluido
Equipo
  • Número de unidades
    2
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • isshockresistant
  • textimpactstrength
    nicht schlagfest
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.