Caja doble para mecanismo + adaptador para ATA 20x50 ATA205929016

EAN
4012740019071
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
11,94 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • suitableforcrosstrunkingmounting
    No
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    34 mm
  • Altura del producto instalado
    132 mm
  • Anchura del producto instalado
    154 mm
Capacidad
  • Número de módulos
    2
Materiales, acabados, colores
  • Material
    ABS
  • Grupo de materiales
    plástico
Accesorios incluidos
  • Con marco embellecedor incluido
Equipo
  • Número de unidades
    2
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP40
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • isshockresistant
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.