ATA Toma TV + FM + SAT • WJA256B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • ateha
  • ateha - combi­nado
  • WJA256B
Búsqueda actual
Imagen Filtros | Hager España Filtros
Imagen Filtros | Hager España Filtros
productosVer

Nuestros productos más visitados

1
1
WJA256B - ATA Toma TV + FM + SAT
WJA256B
ATA Toma TV + FM + SAT
Precio de venta
20,21 €
/ uni. *
20,21 €
/ uni. *

ATA Toma TV + FM + SAT

WJA256B

  • Gestión del cableado
  • Series de meca­nismos

ATA Toma TV + FM + SAT WJA256B

EAN
13250617180334
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
20,21 €
/ uni. *
20,21 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Capa­cidad
  • Número de módulos
    2
Dimen­siones
  • Anchura
    75 mm
  • Altura
    39 mm
  • Profun­didad
    75 mm
  • Profun­didad de montaje cajas de montaje empo­t­rado
    40 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
  • Colour
    Blanco tráfico
  • Código RAL
    9016
Texto
  • Salida
    Con salida recta

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration WJA256B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WJA256B (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen WJA256B | Hager España

    Imagen del producto WJA256B

  • Manual de instalación

    Imagen Manual for WJA25xx-WJC25xx - Socket TV (FR-EN-DE-IT-ES-NL, 2020-06) | Hager España

    Manual for WJA25xx-WJC25xx - Socket TV (FR-EN-DE-IT-ES-NL, 2020-06)

    Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-06-24

    PDF
    479,87 kB
  • Folletos técnicos

    Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS

    PDF
    70,56 kB
    Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC

    PDF
    79,07 kB
  • Folleto

    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2021-07-06 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2021-07-06

    PDF
    102,18 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    WJA000B - ATA Interruptor/pulsador 10A
    WJA000B
    ATA Interruptor/pulsador 10A
    Precio de venta
    8,58 €
    / uni. *
    8,58 €
    / uni. *
  • 2
    WJA001B - ATA Conmutador/pulsador 10A
    WJA001B
    ATA Conmutador/pulsador 10A
    Precio de venta
    8,80 €
    / uni. *
    8,80 €
    / uni. *
  • 3
    WJA003B - ATA Conmutador/pulsador 10A con borne N
    WJA003B
    ATA Conmutador/pulsador 10A con borne N
    Precio de venta
    10,82 €
    / uni. *
    10,82 €
    / uni. *
  • 4
    WJA008B - ATA Interruptor bipolar 10A
    WJA008B
    ATA Interruptor bipolar 10A
    Precio de venta
    20,21 €
    / uni. *
    20,21 €
    / uni. *
  • 5
    WJA010B - ATA Cruzamiento 10A
    WJA010B
    ATA Cruzamiento 10A
    Precio de venta
    20,65 €
    / uni. *
    20,65 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U