The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • ateha
    • ateha - combi­nado
    • WJA008B
    EAN
    13250617180075
    Cantidad
    1 uni.
    • Meca­nismos ateha
    • ateha - combi­nado
    • Inte­rrup­tores y pulsa­dores
    • Ver más

    ATA Interruptor bipolar 10A WJA008B

    Precio de venta
    24,12 €
    / uni. *
    24,12 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    ATA Interruptor bipolar 10A

    WJA008B

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      10 A
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado, Montaje en super­ficie
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Código RAL
      9016
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Elemento de control
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje a presión
    Controles e indi­ca­dores
    • Número de teclas
      1
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      65 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      40 mm
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK04
    Texto
    • Ilumi­na­ción
      Sin ilumi­na­ción (no se puede ilumi­nar)
    • Pulsador
      Sí
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Pulsador único

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration WJA008B
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WJA008B | Hager España

      Imagen del producto WJA008B

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WJA008B | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WJA008B

      ATA Interruptor bipolar 10A

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS

      PDF
      70,56 kB
      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC

      PDF
      79,07 kB
    • Folleto

      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-06-11 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-06-11

      PDF
      107,46 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      208,36 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WJA160B - ATA Toma Schuko 16A
      WJA160B
      ATA Toma Schuko 16A
      Precio de venta
      12,82 €
      / uni. *
      12,82 €
      / uni. *
    • 2
      WJA220B - ATA Toma RJ45 Cat. 6 UTP
      WJA220B
      ATA Toma RJ45 Cat. 6 UTP
      Precio de venta
      32,90 €
      / uni. *
      32,90 €
      / uni. *
    • 3
      WJA228B - ATA Toma RJ45 Cat. 6a
      WJA228B
      ATA Toma RJ45 Cat. 6a
      Precio de venta
      39,60 €
      / uni. *
      39,60 €
      / uni. *
    • 4
      WJA048B - ATA Conmutador/pulsador 10A VMC
      WJA048B
      ATA Conmutador/pulsador 10A VMC
      Precio de venta
      16,02 €
      / uni. *
      16,02 €
      / uni. *
    • 5
      WJA291B - ATA Toma altavoces
      WJA291B
      ATA Toma altavoces
      Precio de venta
      25,01 €
      / uni. *
      25,01 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U