The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • ateha
    • ateha - combi­nado
    • WJA250B
    EAN
    13250617180310
    Cantidad
    1 uni.
    • Meca­nismos ateha
    • ateha - combi­nado
    • Ver más

    ATA Toma TV WJA250B

    Precio de venta
    20,65 €
    / uni. *
    20,65 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    ATA Toma TV

    WJA250B

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Carcasa para montaje en super­ficie para dispo­sitivo de conmuta­ción empo­t­rado 8 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Carcasa para montaje en super­ficie para dispo­sitivo de conmuta­ción empo­t­rado
    • WJA681B

      ATA Caja simple

      3,48 €  / uni.*
    • WJA682B

      ATA Caja doble

      6,95 €  / uni.*
    • ATA123919016

      Caja simple para mecanismo + adaptador para ATA 12x20 y 12x30

      6,25 €  / uni.*
    • ATA163919016

      Caja simple para mecanismo + adaptador para ATA 16x30

      6,61 €  / uni.*
    • ATA205919016

      Caja simple para mecanismo + adaptador para ATA 20x50

      9,76 €  / uni.*
    • ATA123929016

      Caja doble para mecanismo + adaptador para ATA 12x20 y 12x30

      12,86 €  / uni.*
    • ATA163929016

      Caja doble para mecanismo + adaptador para ATA 16x30

      13,33 €  / uni.*
    • ATA205929016

      Caja doble para mecanismo + adaptador para ATA 20x50

      14,17 €  / uni.*

    Productos asociados

    • WJA681B

      ATA Caja simple

      3,48 €  / uni.*
    • WJA682B

      ATA Caja doble

      6,95 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Número de cone­xiones
      1
    Dimen­siones
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      40 mm
    • Profun­didad
      75 mm
    • Altura
      32 mm
    • Anchura
      75 mm
    Equipo
    • Con protec­ción contra el polvo
      No
    • Con tapa abatible
      No
    • Apan­ta­llado
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Código RAL
      9016
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK04
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje a presión

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration WJA250B
    PDF
    Informe RoHS WJA250B
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WJA250B | Hager España

      Imagen del producto WJA250B

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WJA250B | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WJA250B

      ATA Toma TV

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for WJA25xx-WJC25xx - Socket TV (FR-EN-DE-IT-ES-NL, 2020-06) | Hager España

      Manual for WJA25xx-WJC25xx - Socket TV (FR-EN-DE-IT-ES-NL, 2020-06)

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-06-24

      PDF
      479,87 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS

      PDF
      70,56 kB
      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC

      PDF
      79,07 kB
    • Folleto

      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-07-06 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-07-06

      PDF
      102,18 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      174,73 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WJA228B - ATA Toma RJ45 Cat. 6a
      WJA228B
      ATA Toma RJ45 Cat. 6a
      Precio de venta
      39,60 €
      / uni. *
      39,60 €
      / uni. *
    • 2
      WJA048B - ATA Conmutador/pulsador 10A VMC
      WJA048B
      ATA Conmutador/pulsador 10A VMC
      Precio de venta
      16,02 €
      / uni. *
      16,02 €
      / uni. *
    • 3
      WJA220B - ATA Toma RJ45 Cat. 6 UTP
      WJA220B
      ATA Toma RJ45 Cat. 6 UTP
      Precio de venta
      32,90 €
      / uni. *
      32,90 €
      / uni. *
    • 4
      WJA008B - ATA Interruptor bipolar 10A
      WJA008B
      ATA Interruptor bipolar 10A
      Precio de venta
      24,12 €
      / uni. *
      24,12 €
      / uni. *
    • 5
      WJA160B - ATA Toma Schuko 16A
      WJA160B
      ATA Toma Schuko 16A
      Precio de venta
      12,82 €
      / uni. *
      12,82 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U