The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • ateha
    • ateha - combi­nado
    • WJA001B
    EAN
    13250617180044
    Cantidad
    1 uni.
    • Meca­nismos ateha
    • ateha - combi­nado
    • Ver más

    ATA Conmutador/pulsador 10A WJA001B

    Precio de venta
    10,04 €
    / uni. *
    10,04 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    ATA Conmutador/pulsador 10A

    WJA001B

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      10 A
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado, Montaje en super­ficie
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Código RAL
      9016
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Dispo­si­ción de montaje
      Elemento de control
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje a presión
    Controles e indi­ca­dores
    • Número de teclas
      1
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      76 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      40 mm
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK04
    Texto
    • Ilumi­na­ción
      Sin ilumi­na­ción (no se puede ilumi­nar)
    • Pulsador
      Sí
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Pulsador único

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration WJA001B
    PDF
    Informe RoHS WJA001B
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WJA001B | Hager España

      Imagen del producto WJA001B

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WJA001B | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WJA001B

      ATA Conmutador/pulsador 10A

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS

      PDF
      70,56 kB
      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC

      PDF
      79,07 kB
    • Folleto

      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-06-11 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-06-11

      PDF
      107,46 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-24

      PDF
      208,36 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WJA228B - ATA Toma RJ45 Cat. 6a
      WJA228B
      ATA Toma RJ45 Cat. 6a
      Precio de venta
      39,60 €
      / uni. *
      39,60 €
      / uni. *
    • 2
      WJA048B - ATA Conmutador/pulsador 10A VMC
      WJA048B
      ATA Conmutador/pulsador 10A VMC
      Precio de venta
      16,02 €
      / uni. *
      16,02 €
      / uni. *
    • 3
      WJA220B - ATA Toma RJ45 Cat. 6 UTP
      WJA220B
      ATA Toma RJ45 Cat. 6 UTP
      Precio de venta
      32,90 €
      / uni. *
      32,90 €
      / uni. *
    • 4
      WJA008B - ATA Interruptor bipolar 10A
      WJA008B
      ATA Interruptor bipolar 10A
      Precio de venta
      24,12 €
      / uni. *
      24,12 €
      / uni. *
    • 5
      WJA160B - ATA Toma Schuko 16A
      WJA160B
      ATA Toma Schuko 16A
      Precio de venta
      12,82 €
      / uni. *
      12,82 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U