ATA Doble pulsador persianas 10A • WJA301B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • ateha
  • ateha - combi­nado
  • WJA301B

ATA Doble pulsador persianas 10A

WJA301B

  • Gestión del cableado
  • Series de meca­nismos

ATA Doble pulsador persianas 10A WJA301B

EAN
13250617180396
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
34,92 €
/ uni. *
34,92 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Mate­riales
  • Colour
    Blanco tráfico
  • Código RAL
    9016
  • Acabado de la super­ficie
    Brillante
  • Mate­rial
    Poli­car­bo­nato (PC)
  • Trata­miento
    Lacado
Controles e indi­ca­dores
  • Tipo de inte­rrup­tor/pul­sador para persiana de lamas
    Inte­rruptor de 1 polo
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP31
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -5 - +35 °C
Texto
  • Tipo de montaje
    Con soportes para montaje en super­ficie

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration WJA301B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WJA301B (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen WJA301B | Hager España

    Imagen del producto WJA301B

  • Folletos técnicos

    Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS

    PDF
    70,56 kB
    Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC

    PDF
    79,07 kB
  • Folleto

    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2021-06-11 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2021-06-11

    PDF
    107,46 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-05-10 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-05-10

    PDF
    180,23 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    WJA000B - ATA Interruptor/pulsador 10A
    WJA000B
    ATA Interruptor/pulsador 10A
    Precio de venta
    8,58 €
    / uni. *
    8,58 €
    / uni. *
  • 2
    WJA001B - ATA Conmutador/pulsador 10A
    WJA001B
    ATA Conmutador/pulsador 10A
    Precio de venta
    8,80 €
    / uni. *
    8,80 €
    / uni. *
  • 3
    WJA003B - ATA Conmutador/pulsador 10A con borne N
    WJA003B
    ATA Conmutador/pulsador 10A con borne N
    Precio de venta
    10,82 €
    / uni. *
    10,82 €
    / uni. *
  • 4
    WJA008B - ATA Interruptor bipolar 10A
    WJA008B
    ATA Interruptor bipolar 10A
    Precio de venta
    20,21 €
    / uni. *
    20,21 €
    / uni. *
  • 5
    WJA010B - ATA Cruzamiento 10A
    WJA010B
    ATA Cruzamiento 10A
    Precio de venta
    20,65 €
    / uni. *
    20,65 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U