ATA Toma TV + FM • WJA253B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            • Ver todas las categorías
            Cuenta
            • Catálogo
            • Series de meca­nismos
            • ateha
            • ateha - combi­nado
            • WJA253B
            Búsqueda actual
            Imagen Filtros | Hager España Filtros
            Imagen Filtros | Hager España Filtros
            productosVer

            Nuestros productos más visitados

            5
            1
            WJA695 - ATA Caja sup.lamp 250V blanco 12/24V
            WJA695
            ATA Caja sup.lamp 250V blanco 12/24V
            Precio de venta
            6,32 €
            / uni. *
            6,32 €
            / uni. *
            2
            WJA694 - ATA Caja sup.lamp 250V azul 12/24V
            WJA694
            ATA Caja sup.lamp 250V azul 12/24V
            Precio de venta
            5,93 €
            / uni. *
            5,93 €
            / uni. *
            3
            WJA691 - ATA Lámpara p.cablear 250V rojo 1mA
            WJA691
            ATA Lámpara p.cablear 250V rojo 1mA
            Precio de venta
            9,29 €
            / uni. *
            9,29 €
            / uni. *
            4
            WJA000B - ATA Interruptor/pulsador 10A
            WJA000B
            ATA Interruptor/pulsador 10A
            Precio de venta
            8,58 €
            / uni. *
            8,58 €
            / uni. *
            5
            WJA040B - ATA Doble conmutador/pulsador 10A
            WJA040B
            ATA Doble conmutador/pulsador 10A
            Precio de venta
            19,66 €
            / uni. *
            19,66 €
            / uni. *
            WJA253B - ATA Toma TV + FM
            WJA253B - ATA Toma TV + FM

            ATA Toma TV + FM

            WJA253B

            WJA253B - ATA Toma TV + FM
            WJA253B - ATA Toma TV + FM
            • Gestión del cableado
            • Series de meca­nismos

            ATA Toma TV + FM WJA253B

            EAN
            13250617180327
            Cantidad
            1 uni.
            Precio de venta
            18,75 €
            / uni. *
            18,75 €
            / uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Características técnicas
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            • Más productos
            Descargar las características técnicas

            Características técnicas

            Capa­cidad
            • Número de módulos
              2
            Dimen­siones
            • Anchura
              75 mm
            • Altura
              32 mm
            • Profun­didad
              75 mm
            • Profun­didad de montaje cajas de montaje empo­t­rado
              40 mm
            Mate­riales
            • Mate­rial
              Acri­lo­ni­t­ri­lo-buta­dieno­-es­ti­reno (ABS)
            • Colour
              Blanco tráfico
            • Código RAL
              9016

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Conforme con RoHS Sí
            Conformidad con REACH Sí

            Certificaciones y documentos

            REACH declaration WJA253B (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WJA253B (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen WJA253B | Hager España

              Imagen del producto WJA253B

            • Manual de instalación

              Imagen Manual for WJA25xx-WJC25xx - Socket TV (FR-EN-DE-IT-ES-NL, 2020-06) | Hager España

              Manual for WJA25xx-WJC25xx - Socket TV (FR-EN-DE-IT-ES-NL, 2020-06)

              Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2020-06-24

              PDF
              479,87 kB
            • Folletos técnicos

              Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS | Hager España

              FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS

              PDF
              70,56 kB
              Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC | Hager España

              FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC

              PDF
              79,07 kB
            • Folleto

              Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

              Folleto Soluciones en canalización

              PDF
              3,76 MB
            • Declaración de conformidad

              Imagen Declaración de conformidad International 2021-07-06 | Hager España

              Declaración de conformidad International 2021-07-06

              PDF
              102,18 kB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              WJA000B - ATA Interruptor/pulsador 10A
              WJA000B
              ATA Interruptor/pulsador 10A
              Precio de venta
              8,58 €
              / uni. *
              8,58 €
              / uni. *
            • 2
              WJA001B - ATA Conmutador/pulsador 10A
              WJA001B
              ATA Conmutador/pulsador 10A
              Precio de venta
              8,80 €
              / uni. *
              8,80 €
              / uni. *
            • 3
              WJA003B - ATA Conmutador/pulsador 10A con borne N
              WJA003B
              ATA Conmutador/pulsador 10A con borne N
              Precio de venta
              10,82 €
              / uni. *
              10,82 €
              / uni. *
            • 4
              WJA008B - ATA Interruptor bipolar 10A
              WJA008B
              ATA Interruptor bipolar 10A
              Precio de venta
              20,21 €
              / uni. *
              20,21 €
              / uni. *
            • 5
              WJA010B - ATA Cruzamiento 10A
              WJA010B
              ATA Cruzamiento 10A
              Precio de venta
              20,65 €
              / uni. *
              20,65 €
              / uni. *

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U