Caja de superf. estanca Vector VE, exterior, IP65, 2 filas, 24M, puerta transp VE212SN

EAN
3250616450455
Cantidad
1 uni.
Grupo
11
Precio de venta
164,35 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Funciones
  • withpipeinlead
Configuración
  • Número de módulos
    24
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    400V
Tensión
  • Tensión asignada de empleo en continua
    1000 V DC
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    63 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    151 mm
  • Profundidad interna
    151 mm
  • Altura del producto instalado
    427 mm
  • Anchura del producto instalado
    310 mm
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    2.5 mm
Puerta, tapa
  • Índice de protección con puerta IP
    65
  • Bloqueable por candado
    No
  • Número de cerraduras de la puerta
    0
  • hastransparentcoverordoor
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris claro
  • Color
    gris claro
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
  • Material
    Policarbonato (PC)
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
Conexión
  • Número de entrada de cables
    12
Equipo
  • Número de filas de la caja
    2
  • Número de tramos a lo ancho
    1
  • Número de perfiles DIN
    2
  • Accesoriable
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    46
  • canbeextended
    No
  • hasearthingterminalblock
    No
  • hasneutralterminalblock
    No
  • withsignalpassingdoor
Normas
  • Prueba del hilo incandescente
    850 °C
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase II
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…40 °C

Texto para prescripción

Caja de superf. estanca Vector VE, exterior, IP65, 2 filas, 24M, puerta transp
Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 2 filas, 24M. Suministradas con puerta transparente IP65 para montajes en exterior. Grado de protección: IP65 IK08 Aislamiento clase II. Distancia entre perfiles DIN: 125mm (cajas 12 por fila) Perfil DIN regulable en profundidad. En policarbonato con una resistencia especial a los ataques por productos químicos y a los rayos ultravioleta. Color gris RAL 7035. Conforme con EN 61439-1, -3

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.