The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Acce­so­rios de cone­xión
    • Bornes PE y N, QuickCon­nect y acce­so­rios
    • KN14E
    EAN
    3250613849030
    Cantidad
    1 uni.
    • Bornes PE y N, QuickCon­nect y acce­so­rios
    • Bornes QuickCon­nect
    • Ver más

    Regleta tierra quick connect 3x25mm²+11x4mm² KN14E

    Precio de venta
    13,30 €
    / uni. *
    13,30 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Regleta tierra quick connect 3x25mm²+11x4mm²

    KN14E

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Borne push-in 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 9 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Borne push-in
    • KN99E

      Puente regletas tierra quick connect

      31,65 €  / uni.*

    Productos asociados

    • VE106SN

      Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 1 fila, 6M, puerta transp

      44,30 €  / uni.*
    • VE110SN

      Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 1 fila, 10M, puerta transp

      63,02 €  / uni.*
    • VE112SN

      Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 1 fila, 12M, puerta transp

      98,91 €  / uni.*
    • VE212SN

      Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 2 filas, 24M, puerta transp

      181,64 €  / uni.*
    • VE312SN

      Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 3 filas, 36M, puerta transp

      221,39 €  / uni.*
    • VE412SN

      Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 4 filas, 48M, puerta transp

      270,71 €  / uni.*
    • VE118SN

      Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 1 fila, 18M, puerta transp

      156,64 €  / uni.*
    • VE218SN

      Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 2 filas, 36M, puerta transp

      261,94 €  / uni.*
    • VE318SN

      Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 3 filas, 54M, puerta transp

      337,00 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      63 A
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      1
    • Tipo de polo
      1P
    Dimen­siones
    • Altura
      33 mm
    • Anchura
      60 mm
    • Profun­didad
      34 mm
    Tensión
    • Tensión nominal
      230 - 230 V
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      400 V
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Polia­mida (PA)
    • Código RAL
      6032
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión de curso de resor­te/p­luma
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      1,5 - 25,0 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      1,5 - 25,0 mm²

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KN14E
    PDF
    Informe RoHS KN14E
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen KN14E | Hager España

      Imagen del producto KN14E

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto KN14E | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto KN14E

      Regleta tierra quick connect 3x25mm²+11x4mm²

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Montageanleitung QC Einzelmodul | Hager España

      Montageanleitung QC Einzelmodul

      Manual de instalación International 2020-01-01

      PDF
      361,52 kB
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Folleto Solución vega | Hager España

      Folleto Solución vega

      PDF
      5,63 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      KN26E - Regleta tierra quick connect 6x25mm²+20x4mm²
      KN26E
      Regleta tierra quick connect 6x25mm²+20x4mm²
      Precio de venta
      23,47 €
      / uni. *
      23,47 €
      / uni. *
    • 2
      KN99E - Puente regletas tierra quick connect
      KN99E
      Puente regletas tierra quick connect
      Precio de venta
      31,65 €
      / uni. *
      31,65 €
      / uni. *
    • 3
      KN10E - Regleta tierra quick connect 2x25mm²+8x4mm²
      KN10E
      Regleta tierra quick connect 2x25mm²+8x4mm²
      Precio de venta
      11,46 €
      / uni. *
      11,46 €
      / uni. *
    • 4
      KN22E - Regleta tierra quick connect 5x25mm²+17x4mm²
      KN22E
      Regleta tierra quick connect 5x25mm²+17x4mm²
      Precio de venta
      20,64 €
      / uni. *
      20,64 €
      / uni. *
    • 5
      KN06E - Regleta tierra quick connect 1x25 mm²+5x4 mm²
      KN06E
      Regleta tierra quick connect 1x25 mm²+5x4 mm²
      Precio de venta
      9,18 €
      / uni. *
      9,18 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U