The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 63 A
    • cajas estancas vector
    • VE110SN
    EAN
    3250616450431
    Cantidad
    1 uni.
    • cajas estancas vector

    Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 1 fila, 10M, puerta transp VE110SN

    Precio de venta
    63,02 €
    / uni. *
    63,02 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 1 fila, 10M, puerta transp

    VE110SN

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Obtura­dores 2 productos disponibles
    • Cerra­duras 1 productos disponibles
    • Borne push-in 7 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Obtura­dores
    • Cerra­duras
    • Borne push-in
    • VZ415

      Obturador 12M con precortes cada 1/2 M para cajas vector RAL7035

      8,78 €  / uni.*
    • P012

      Obturador 12M con precortes cada 1/2M

      8,72 €  / uni.*
    • VZ311

      Cerradura con llave de sierra para cajas serie vector VE

      38,22 €  / uni.*
    • KN99E

      Puente regletas tierra quick connect

      31,65 €  / uni.*
    • KN26E

      Regleta tierra quick connect 6x25mm²+20x4mm²

      23,47 €  / uni.*
    • KN22E

      Regleta tierra quick connect 5x25mm²+17x4mm²

      20,64 €  / uni.*
    • KN18E

      Regleta tierra quick connect 4x25mm²+14x4mm²

      15,30 €  / uni.*
    • KN14E

      Regleta tierra quick connect 3x25mm²+11x4mm²

      13,30 €  / uni.*
    • KN10E

      Regleta tierra quick connect 2x25mm²+8x4mm²

      11,46 €  / uni.*
    • KN06E

      Regleta tierra quick connect 1x25 mm²+5x4 mm²

      9,18 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Número de entradas de conductos de cables
      6
    Tensión
    • Tensión nominal
      400 - 400 V
    • Tensión asig­nada de empleo en DC
      1000 - 1000 V
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      Sí
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      63 A
    Equipo
    • Número de perfiles DIN
      1
    • Número de filas
      1
    • Número de sección en anchura
      1
    • Con cierre
      No
    • Tiene bloque de termi­nales neutro
      No
    • Tiene bloque de bornes de cone­xión a tierra
      No
    • Tiene placa de montaje
      No
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      10
    Funciones
    • Con entradas de conductos
      Sí
    Dimen­siones
    • Altura
      210 mm
    • Anchura
      237 mm
    • Profun­didad
      114 mm
    • Número de unidades en ancho
      10
    Tapa, puerta
    • Número de puertas de armario
      1
    • Número de bloqueos
      0
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      Sí
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta simple
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Poli­car­bo­nato (PC)
    • Código RAL
      7035
    • Colour
      Gris claro
    • Resis­tente a los rayos ultravio­leta
      Sí
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP65
    • Tipo de cerra­dura
      Cierre a presión, Sin bloqueo
    • Ensayo del hilo incan­des­cente
      850 °C
    • Clase de protec­ción con puerta
      IP65

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VE110SN
    PDF
    Informe RoHS VE110SN
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VE110SN | Hager España

      Imagen del producto VE110SN

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VE110SN | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VE110SN

      Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 1 fila, 10M, puerta transp

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2022-02-07 | Hager España

      Manual de instalación International 2022-02-07

      PDF
      3,75 MB
    • Flyer

      Imagen Díptico cajas vector: protección, duración y resistencia a la intemperie | Hager España

      Díptico cajas vector: protección, duración y resistencia a la intemperie

      PDF
      481,25 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,63 MB
      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,66 MB
      Imagen Serie : Vector. Cuadro IP65 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Vector. Cuadro IP65 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,29 MB
      Imagen Serie : Vector. Cuadro IP65 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Vector. Cuadro IP65 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,27 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      402,31 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VZ311 - Cerradura con llave de sierra para cajas serie vector VE
      VZ311
      Cerradura con llave de sierra para cajas serie vector VE
      Precio de venta
      38,22 €
      / uni. *
      38,22 €
      / uni. *
    • 2
      VE112SN - Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 1 fila, 12M, puerta transp
      VE112SN
      Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 1 fila, 12M, puerta transp
      Precio de venta
      98,91 €
      / uni. *
      98,91 €
      / uni. *
    • 3
      VE212F - Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 2 filas, 24M, Quick Connect/puerta transp
      VE212F
      Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 2 filas, 24M, Quick Connect/puerta transp
      Precio de venta
      178,15 €
      / uni. *
      178,15 €
      / uni. *
    • 4
      VE118F - Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 1 fila, 18M, Quick Connect/puerta transp
      VE118F
      Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 1 fila, 18M, Quick Connect/puerta transp
      Precio de venta
      142,42 €
      / uni. *
      142,42 €
      / uni. *
    • 5
      VE103F - Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 1 fila, 3M, Quick Connect/puerta transp
      VE103F
      Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 1 fila, 3M, Quick Connect/puerta transp
      Precio de venta
      31,21 €
      / uni. *
      31,21 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U