Obturador 12M con precortes cada 1/2M P012

EAN
4010330611926
Cantidad
10 PCEs
Grupo
11
7,88 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    218 mm
  • Altura del producto instalado
    7 mm
  • Anchura del producto instalado
    54 mm
  • Ancho de las unidades de división
    12
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Obturador 12M con precortes cada 1/2M
Obturador 12M con precortes cada 1/2M para cajas de distribución para aparamenta modular hager RAL 9010

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.