The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 63 A
    • cajas estancas vector
    • VZ415
    Obturador de 12 módulos de 54x219mm para cajas de distribución de la serie vector VE. Fabricado en poliestireno de alta calidad y acabado en en color gris RAL7035. Dispone de precortes cada 1/2 módulo, facilitando una instalación versátil.
    EAN
    3250616664159
    Cantidad
    10 Piezas
    • cajas estancas vector

    Obturador 12M con precortes cada 1/2 M para cajas vector VE, gris (RAL7035) VZ415

    Precio de venta
    8,78 €
    / uni. *
    8,78 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Obturador 12M con precortes cada 1/2 M para cajas vector VE, gris (RAL7035)

    VZ415

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      54 mm
    • Anchura
      219 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration VZ415
    PDF
    Informe RoHS VZ415
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VZ415 | Hager España

      Imagen del producto VZ415

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VZ415 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VZ415

      Obturador 12M con precortes cada 1/2 M para cajas vector RAL7035

      PDF
    • Flyer

      Imagen Díptico cajas vector: protección, duración y resistencia a la intemperie | Hager España

      Díptico cajas vector: protección, duración y resistencia a la intemperie

      PDF
      481,25 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VE312F - Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 3 filas, 36M, Quick Connect/puerta transp
      VE312F
      Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 3 filas, 36M, Quick Connect/puerta transp
      Precio de venta
      226,79 €
      / uni. *
      226,79 €
      / uni. *
    • 2
      VE412SN - Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 4 filas, 48M, puerta transp
      VE412SN
      Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 4 filas, 48M, puerta transp
      Precio de venta
      270,71 €
      / uni. *
      270,71 €
      / uni. *
    • 3
      VE412F - Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 4 filas, 48M, Quick Connect/puerta transp
      VE412F
      Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 4 filas, 48M, Quick Connect/puerta transp
      Precio de venta
      268,02 €
      / uni. *
      268,02 €
      / uni. *
    • 4
      VE312SN - Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 3 filas, 36M, puerta transp
      VE312SN
      Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 3 filas, 36M, puerta transp
      Precio de venta
      221,39 €
      / uni. *
      221,39 €
      / uni. *
    • 5
      P012 - Obturador 12M con precortes cada 1/2M para cajas golf VU/VH y VA
      P012
      Obturador 12M con precortes cada 1/2M
      Precio de venta
      8,72 €
      / uni. *
      8,72 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U