The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 63 A
    • cajas estancas vector
    • VZ311
    Cerradura con llave de sierra para cajas de la serie vector VE. Incluye un juego de 2 llaves.
    EAN
    3250616663114
    Cantidad
    1 uni.
    • cajas estancas vector

    Cerradura con llave de sierra para cajas serie vector VE VZ311

    Precio de venta
    38,22 €
    / uni. *
    38,22 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cerradura con llave de sierra para cajas serie vector VE

    VZ311

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      10 mm
    • Anchura
      10 mm
    • Profun­didad
      14 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Gris
    Seguridad
    • Tipo de cerra­dura
      Cerra­dura con llave, Cierre a presión

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ311
    PDF
    Informe RoHS VZ311
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VZ311 | Hager España

      Imagen del producto VZ311

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VZ311 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VZ311

      Cerradura con llave de sierra para cajas serie vector VE

      PDF
    • Flyer

      Imagen Díptico cajas vector: protección, duración y resistencia a la intemperie | Hager España

      Díptico cajas vector: protección, duración y resistencia a la intemperie

      PDF
      481,25 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      360,73 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-05-09

      PDF
      836,07 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-11-24

      PDF
      219,53 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-11-24

      PDF
      225,65 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VE103F - Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 1 fila, 3M, Quick Connect/puerta transp
      VE103F
      Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 1 fila, 3M, Quick Connect/puerta transp
      Precio de venta
      31,21 €
      / uni. *
      31,21 €
      / uni. *
    • 2
      VE110F - Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 1 fila, 10M, Quick Connect/puerta transp
      VE110F
      Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 1 fila, 10M, Quick Connect/puerta transp
      Precio de venta
      60,69 €
      / uni. *
      60,69 €
      / uni. *
    • 3
      VE312SN - Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 3 filas, 36M, puerta transp
      VE312SN
      Caja de superf. estanca vector VE, exterior, IP65, 3 filas, 36M, puerta transp
      Precio de venta
      221,39 €
      / uni. *
      221,39 €
      / uni. *
    • 4
      VE312F - Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 3 filas, 36M, Quick Connect/puerta transp
      VE312F
      Caja de sup. estanca vector VE, IP65, 3 filas, 36M, Quick Connect/puerta transp
      Precio de venta
      226,79 €
      / uni. *
      226,79 €
      / uni. *
    • 5
      P012 - Obturador 12M con precortes cada 1/2M para cajas golf VU/VH y VA
      P012
      Obturador 12M con precortes cada 1/2M
      Precio de venta
      8,72 €
      / uni. *
      8,72 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U