The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 63 A
    • cajas estancas vector
    • VZ464
    Soporte con terminales Quick Connect talla 4, de dimensiones 45x270mm, en color negro RAL 9005 para cajas de distribución vector VE112 y VE318.
    EAN
    3250616664647
    Cantidad
    1 uni.
    • cajas estancas vector
    • Bornes QuickCon­nect
    • Ver más

    Soporte con terminales quick connect, para cajas vector, talla 4,negro (RAL9005) VZ464

    Precio de venta
    31,67 €
    / uni. *
    31,67 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Soporte con terminales quick connect, para cajas vector, talla 4,negro (RAL9005)

    VZ464

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      46 mm
    • Anchura
      270 mm
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      9005

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ464
    PDF
    Informe RoHS VZ464
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VZ464 | Hager España

      Imagen del producto VZ464

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VZ464 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VZ464

      Soporte con terminales quick connect, para cajas vector VE112-VE318, talla 4

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ | Hager España

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Manual de instalación

      Imagen Montageanleitung Klemmenträger | Hager España

      Montageanleitung Klemmenträger

      Manual de instalación International 2009-11-26

      PDF
      608,90 kB
    • Flyer

      Imagen Díptico cajas vector: protección, duración y resistencia a la intemperie | Hager España

      Díptico cajas vector: protección, duración y resistencia a la intemperie

      PDF
      481,25 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-11-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      KN22E - Regleta tierra quick connect 5x25mm²+17x4mm²
      KN22E
      Regleta tierra quick connect 5x25mm²+17x4mm²
      Precio de venta
      20,64 €
      / uni. *
      20,64 €
      / uni. *
    • 2
      KN18E - Regleta tierra quick connect 4x25mm²+14x4mm²
      KN18E
      Regleta tierra quick connect 4x25mm²+14x4mm²
      Precio de venta
      15,30 €
      / uni. *
      15,30 €
      / uni. *
    • 3
      KN06E - Regleta tierra quick connect 1x25 mm²+5x4 mm²
      KN06E
      Regleta tierra quick connect 1x25 mm²+5x4 mm²
      Precio de venta
      9,18 €
      / uni. *
      9,18 €
      / uni. *
    • 4
      KN26E - Regleta tierra quick connect 6x25mm²+20x4mm²
      KN26E
      Regleta tierra quick connect 6x25mm²+20x4mm²
      Precio de venta
      23,47 €
      / uni. *
      23,47 €
      / uni. *
    • 5
      KN14E - Regleta tierra quick connect 3x25mm²+11x4mm²
      KN14E
      Regleta tierra quick connect 3x25mm²+11x4mm²
      Precio de venta
      13,30 €
      / uni. *
      13,30 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U