Puente regletas tierra quick connect KN99E

EAN
3250613849207
Cantidad
1 uni.
Grupo
11
26,50 €
/ uni. *

Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 V
  • Tensión nominal
    230 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    63 A
Dimensiones
  • Anchura del producto instalado
    12 mm
Materiales, acabados, colores
  • Peso de Cobre contenido en el aparato
    0.079 kg
  • Color
    Verde
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Puente regletas tierra quick connect
Puente regletas tierra quick connect

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.